Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä.

Asetamme verkkosivustoillemme ja verkkokauppaamme teknisesti tarpeellisia evästeitä ja evästeitä, joita tarvitsemme voidaksemme käsitellä tiedustelujasi. Lisäksi käytämme niin sanottuja seurantaevästeitä. Niiden avulla voimme optimoida verkkotoimintaamme ja tarjota sinulle näin paremman käyttökokemuksen. ...

Lisätietoja löydät tietosuojaselosteestamme. Tietosuoja

Toiminnalliset evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta GEMÜ-verkkosivustojen kaikkia toimintoja voidaan käyttää, ja siksi tämä asetus on valmiiksi määritetty eikä niitä voi poistaa käytöstä. Tarvittaessa voit kiertää tämän muuttamalla selaimesi asetuksia.

Web-analytiikkaevästeet

Tässä voit päättää, saako selaimellesi tallentaa yksilöllisen web-analytiikkaevästeen, jonka avulla verkkosivuston operaattori voi kerätä ja analysoida erilaisia tilastotietoja. Mikäli haluat kieltää sen, tallenna Piwik-estoeväste selaimellesi napsauttamalla seuraavaa linkkiä.

Tällä hetkellä GEMÜ ei valitettavasti pysty tallentamaan useamman eri selaimen asetuksia tai useampaa käyttäjätiliä koskevia asetuksia. On myös mahdollista, että GEMÜ-sivustoilta tallentuneet evästeet selaimesi suojausasetuksista riippuen poistuvat muistista selaimen sulkemisen myötä, eivätkä ne siten enää ole käytettävissä seuraavassa istunnossa. Jos suljet selaimesi, vaihdat toiselle tietokoneelle tai käytät useampaa tietokonetta, joudut ehkä tekemään useita asetuksia uudelleen.

GEMÜ N786

Paineenpitoventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Paineenpitoventtiilit GEMÜ N086, N186 ja N786 varmistavat prosessiteknisissä laitteistoissa vakaan vastapaineen. Jos tulopaine ylittää esiasetetun arvon, kalvoa nostetaan jousivoimaa vastaan. Venttiili avautuu ja ylimääräinen paine pääsee poistumaan poistoputkeen. Kun tulopuolen paine heikkenee, venttiili sulkeutuu, kun jousivoima painaa kalvoa tiivisteistukkaa vasten. Jousivoimaa voidaan säätää tarpeen mukaan säätöruuvilla ja varmistaa vastamutterilla.

  • Työpaineen saa hyvin helposti säädettyä säätöruuvilla ja varmistettua vastamutterilla. Tehty säätö voidaan tarvittaessa sinetöidä
  • Virtauksen kannalta edullinen venttiilin rungon muotoilu takaa hyvät läpivirtausarvot
  • Säätöpoikkeamat minimoidaan suuren ohjauspinnan ja spiraalijousen avulla
  • Säätötoimilaite on hermeettisesti erotettu väliaineesta
  • Liitäntätyyppi: Laippa; Venttiilin ruuviliitos; Yhde
  • Runkomateriaali: PP-B; PVC; PVDF
  • Vaatimustenmukaisuudet
  • Maks. käyttöpaine: 10 bar
  • Väliaineen max. lämpötila: 100 ° C
  • Väliaineen min. lämpötila: -20 ° C
  • Putkikoko: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2'')