Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä.

Asetamme verkkosivustoillemme ja verkkokauppaamme teknisesti tarpeellisia evästeitä ja evästeitä, joita tarvitsemme voidaksemme käsitellä tiedustelujasi. Lisäksi käytämme niin sanottuja seurantaevästeitä. Niiden avulla voimme optimoida verkkotoimintaamme ja tarjota sinulle näin paremman käyttökokemuksen. ...

Lisätietoja löydät tietosuojaselosteestamme. Tietosuoja

Toiminnalliset evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta GEMÜ-verkkosivustojen kaikkia toimintoja voidaan käyttää, ja siksi tämä asetus on valmiiksi määritetty eikä niitä voi poistaa käytöstä. Tarvittaessa voit kiertää tämän muuttamalla selaimesi asetuksia.

Web-analytiikkaevästeet

Tässä voit päättää, saako selaimellesi tallentaa yksilöllisen web-analytiikkaevästeen, jonka avulla verkkosivuston operaattori voi kerätä ja analysoida erilaisia tilastotietoja. Mikäli haluat kieltää sen, tallenna Piwik-estoeväste selaimellesi napsauttamalla seuraavaa linkkiä.

Tällä hetkellä GEMÜ ei valitettavasti pysty tallentamaan useamman eri selaimen asetuksia tai useampaa käyttäjätiliä koskevia asetuksia. On myös mahdollista, että GEMÜ-sivustoilta tallentuneet evästeet selaimesi suojausasetuksista riippuen poistuvat muistista selaimen sulkemisen myötä, eivätkä ne siten enää ole käytettävissä seuraavassa istunnossa. Jos suljet selaimesi, vaihdat toiselle tietokoneelle tai käytät useampaa tietokonetta, joudut ehkä tekemään useita asetuksia uudelleen.

GEMÜ 707

Manuaalinen palloventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Kaksiosaista metallista 2/2-tie-palloventtiiliä GEMÜ 707 käytetään manuaalisesti. Siinä on muovipinnoitettu, lukittava käsivipu. Istukan tiivisteen materiaalina on PTFE.

  • Suuri läpivirtaama-arvo
  • Vähäinen paino
  • Käsivivussa kiertymisvarmistus
  • Käsivipu lukittavissa
  • Liitäntätyyppi: Kierremuhvi
  • Käyttötapa: manuaalinen
  • Runkomateriaali: 1.4408, tarkkuusvalu
  • Vaatimustenmukaisuudet: ; FDA
  • Maks. käyttöpaine: 68 bar
  • Väliaineen max. lämpötila: 180 ° C
  • Väliaineen min. lämpötila: -20 ° C
  • Putkikoko: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')

Tuotteeseen liittyvä video

How ball valves work

00:43 min
54 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015