Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä.

Asetamme verkkosivustoillemme ja verkkokauppaamme teknisesti tarpeellisia evästeitä ja evästeitä, joita tarvitsemme voidaksemme käsitellä tiedustelujasi. Lisäksi käytämme niin sanottuja seurantaevästeitä. Niiden avulla voimme optimoida verkkotoimintaamme ja tarjota sinulle näin paremman käyttökokemuksen. ...

Lisätietoja löydät tietosuojaselosteestamme. Tietosuoja

Toiminnalliset evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta GEMÜ-verkkosivustojen kaikkia toimintoja voidaan käyttää, ja siksi tämä asetus on valmiiksi määritetty eikä niitä voi poistaa käytöstä. Tarvittaessa voit kiertää tämän muuttamalla selaimesi asetuksia.

Web-analytiikkaevästeet

Tässä voit päättää, saako selaimellesi tallentaa yksilöllisen web-analytiikkaevästeen, jonka avulla verkkosivuston operaattori voi kerätä ja analysoida erilaisia tilastotietoja. Mikäli haluat kieltää sen, tallenna Piwik-estoeväste selaimellesi napsauttamalla seuraavaa linkkiä.

Tällä hetkellä GEMÜ ei valitettavasti pysty tallentamaan useamman eri selaimen asetuksia tai useampaa käyttäjätiliä koskevia asetuksia. On myös mahdollista, että GEMÜ-sivustoilta tallentuneet evästeet selaimesi suojausasetuksista riippuen poistuvat muistista selaimen sulkemisen myötä, eivätkä ne siten enää ole käytettävissä seuraavassa istunnossa. Jos suljet selaimesi, vaihdat toiselle tietokoneelle tai käytät useampaa tietokonetta, joudut ehkä tekemään useita asetuksia uudelleen.

GEMÜ 711

Manuaalinen palloventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

Kolmiosaista metallista 2/2-tie-palloventtiiliä GEMÜ 711 käytetään manuaalisesti. Siinä on muovipinnoitettu käsivipu, jossa lukitus. Istukan tiivisteen materiaalina on PTFE.

  • Soveltuu tyhjiölle
  • Vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys
  • TA-Luft-normin mukainen
  • Tiivistemateriaaleina PTFE ja FPM
  • Liitäntätyyppi: Kierremuhvi; Laippa; Yhde
  • Käyttötapa: manuaalinen
  • Runkomateriaali: 1.4408, tarkkuusvalu
  • Vaatimustenmukaisuudet: ; FDA; TA-Luft
  • Maks. käyttöpaine: 63 bar
  • Väliaineen max. lämpötila: 180 ° C
  • Väliaineen min. lämpötila: -20 ° C
  • Putkikoko: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5'')

Sovitus Tarvikkeet

Tuotteeseen liittyvä video

How ball valves work

00:43 min
54 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015
UHT Test plant of the dairy school

Tuotteen sovellus

Meijerikoulun UHT-koelaboratorio

Kemptenissä sijaitseva Baijerin alueellinen maatalousvirasto (Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft) on meijeritalouden opetus-, tutkimus- ja osaamiskeskus. Sen meijerimestareilla ja teknikoilla on käytössään uusi ja innovatiivinen UHT-ESL-pilottilaitteisto, jota käytetään oppilaitoksessa opetustarkoitukseen. Laitteisto on suunniteltu yhteistyössä laitteiston rakentajien kanssa ja siinä on hyödynnetty uusimpia teknologian menetelmiä ja komponentteja. GEMÜ toimitti siihen istukkaventtiilit, palloventtiilit ja aseptiset kalvoventtiilit sekä sopivat jalometalliset monitieventiililohkot.

Tuoteuutisia

25.02.2019

Kaikki yhdestä paikasta – GEMÜn manuaaliset palloventtiilit joissa integroitu asennonilmaisin