Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä.

Asetamme verkkosivustoillemme ja verkkokauppaamme teknisesti tarpeellisia evästeitä ja evästeitä, joita tarvitsemme voidaksemme käsitellä tiedustelujasi. Lisäksi käytämme niin sanottuja seurantaevästeitä. Niiden avulla voimme optimoida verkkotoimintaamme ja tarjota sinulle näin paremman käyttökokemuksen. ...

Lisätietoja löydät tietosuojaselosteestamme. Tietosuoja

Toiminnalliset evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta GEMÜ-verkkosivustojen kaikkia toimintoja voidaan käyttää, ja siksi tämä asetus on valmiiksi määritetty eikä niitä voi poistaa käytöstä. Tarvittaessa voit kiertää tämän muuttamalla selaimesi asetuksia.

Web-analytiikkaevästeet

Tässä voit päättää, saako selaimellesi tallentaa yksilöllisen web-analytiikkaevästeen, jonka avulla verkkosivuston operaattori voi kerätä ja analysoida erilaisia tilastotietoja. Mikäli haluat kieltää sen, tallenna Piwik-estoeväste selaimellesi napsauttamalla seuraavaa linkkiä.

Tällä hetkellä GEMÜ ei valitettavasti pysty tallentamaan useamman eri selaimen asetuksia tai useampaa käyttäjätiliä koskevia asetuksia. On myös mahdollista, että GEMÜ-sivustoilta tallentuneet evästeet selaimesi suojausasetuksista riippuen poistuvat muistista selaimen sulkemisen myötä, eivätkä ne siten enää ole käytettävissä seuraavassa istunnossa. Jos suljet selaimesi, vaihdat toiselle tietokoneelle tai käytät useampaa tietokonetta, joudut ehkä tekemään useita asetuksia uudelleen.

GEMÜ 728

Sähkömoottorilla toimiva palloventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Kolmiosaista metallista 2/2-tie-palloventtiiliä GEMÜ 728 käytetään sähkömoottorilla. Siinä on muovinen toimilaitteen kotelo. Manuaalinen hätäkäyttö ja optinen asennon näyttö on integroitu vakiona. Istukan tiivisteen materiaalina on PTFE.

  • Soveltuu tyhjiölle
  • Vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys
  • TA-Luft-normin mukainen
  • Tiivistemateriaaleina PTFE ja FPM
  • Liitäntätyyppi: Kierremuhvi; Laippa; Yhde
  • Käyttötapa: sähkömoottorikäyttöinen
  • Runkomateriaali: 1.4408, tarkkuusvalu
  • Vaatimustenmukaisuudet: ; FDA; TA-Luft
  • Maks. käyttöpaine: 63 bar
  • Väliaineen max. lämpötila: 180 ° C
  • Väliaineen min. lämpötila: -20 ° C
  • Putkikoko: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5'')
  • Säätöventtiili

Tuotteeseen liittyvä video

How ball valves work

00:43 min
50 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015