Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä.

Asetamme verkkosivustoillemme ja verkkokauppaamme teknisesti tarpeellisia evästeitä ja evästeitä, joita tarvitsemme voidaksemme käsitellä tiedustelujasi. Lisäksi käytämme niin sanottuja seurantaevästeitä. Niiden avulla voimme optimoida verkkotoimintaamme ja tarjota sinulle näin paremman käyttökokemuksen. ...

Lisätietoja löydät tietosuojaselosteestamme. Tietosuoja

Toiminnalliset evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta GEMÜ-verkkosivustojen kaikkia toimintoja voidaan käyttää, ja siksi tämä asetus on valmiiksi määritetty eikä niitä voi poistaa käytöstä. Tarvittaessa voit kiertää tämän muuttamalla selaimesi asetuksia.

Web-analytiikkaevästeet

Tässä voit päättää, saako selaimellesi tallentaa yksilöllisen web-analytiikkaevästeen, jonka avulla verkkosivuston operaattori voi kerätä ja analysoida erilaisia tilastotietoja. Mikäli haluat kieltää sen, tallenna Piwik-estoeväste selaimellesi napsauttamalla seuraavaa linkkiä.

Tällä hetkellä GEMÜ ei valitettavasti pysty tallentamaan useamman eri selaimen asetuksia tai useampaa käyttäjätiliä koskevia asetuksia. On myös mahdollista, että GEMÜ-sivustoilta tallentuneet evästeet selaimesi suojausasetuksista riippuen poistuvat muistista selaimen sulkemisen myötä, eivätkä ne siten enää ole käytettävissä seuraavassa istunnossa. Jos suljet selaimesi, vaihdat toiselle tietokoneelle tai käytät useampaa tietokonetta, joudut ehkä tekemään useita asetuksia uudelleen.

GEMÜ 740

Manuaalinen palloventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

Kolmiosaista metallista 2/2-tie-palloventtiiliä GEMÜ 740 käytetään manuaalisesti. Siinä on muovipinnoitettu käsivipu, jossa lukitus. Istukan tiivisteen materiaaliksi voidaan valita joko PTFE tai TFMTM.

  • Soveltuu tyhjiölle
  • FDA-määräysten mukainen normin FDA 21 CFT 177.550 mukaisesti
  • CIP/SIP-puhdistettava
  • Vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys
  • Alennettu vääntömomentti
  • Hyvä pinnanlaatu
  • Liitäntätyyppi: Panta; Yhde
  • Käyttötapa: manuaalinen
  • Runkomateriaali: 1.4404, tarkkuusvalu
  • Vaatimustenmukaisuudet: ; FDA; TA-Luft
  • Maks. käyttöpaine: 63 bar
  • Väliaineen max. lämpötila: 220 ° C
  • Väliaineen min. lämpötila: -20 ° C
  • Putkikoko: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')

Sovitus Tarvikkeet

Tuotteeseen liittyvä video

How ball valves work

00:43 min
58 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015
CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks

Tuotteen sovellus

SUODATUSPURISTIMIEN TURVALLINEN PUHDISTUS: GEMÜ-palloventtiilit suojaavat paineilmaverkkoa

Vedenkäsittelyn tai erilaisten aineiden suodatuksen yhteydessä käytettävät suodatinpuristimet huolehtivat kiinteiden ja nestemäisten aineiden, kuten lietteiden ja suspensioiden, erottelusta. Pumppu puristaa erotettavan aineseoksen 10 - 20 baarin paineella suodatinkankaita vasten. Aineseoksen kiinteät osat jäävät suodatinaineeseen. Ne muodostavat suodatuskakun. Kun suodatinpuristin on täynnä, suodatuskakku kuivataan paineilmalla asianmukaisen menettelyn mukaisesti.

Tuoteuutisia

25.02.2019

Kaikki yhdestä paikasta – GEMÜn manuaaliset palloventtiilit joissa integroitu asennonilmaisin