Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä.

Asetamme verkkosivustoillemme ja verkkokauppaamme teknisesti tarpeellisia evästeitä ja evästeitä, joita tarvitsemme voidaksemme käsitellä tiedustelujasi. Lisäksi käytämme niin sanottuja seurantaevästeitä. Niiden avulla voimme optimoida verkkotoimintaamme ja tarjota sinulle näin paremman käyttökokemuksen. ...

Lisätietoja löydät tietosuojaselosteestamme. Tietosuoja

Toiminnalliset evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta GEMÜ-verkkosivustojen kaikkia toimintoja voidaan käyttää, ja siksi tämä asetus on valmiiksi määritetty eikä niitä voi poistaa käytöstä. Tarvittaessa voit kiertää tämän muuttamalla selaimesi asetuksia.

Web-analytiikkaevästeet

Tässä voit päättää, saako selaimellesi tallentaa yksilöllisen web-analytiikkaevästeen, jonka avulla verkkosivuston operaattori voi kerätä ja analysoida erilaisia tilastotietoja. Mikäli haluat kieltää sen, tallenna Piwik-estoeväste selaimellesi napsauttamalla seuraavaa linkkiä.

Tällä hetkellä GEMÜ ei valitettavasti pysty tallentamaan useamman eri selaimen asetuksia tai useampaa käyttäjätiliä koskevia asetuksia. On myös mahdollista, että GEMÜ-sivustoilta tallentuneet evästeet selaimesi suojausasetuksista riippuen poistuvat muistista selaimen sulkemisen myötä, eivätkä ne siten enää ole käytettävissä seuraavassa istunnossa. Jos suljet selaimesi, vaihdat toiselle tietokoneelle tai käytät useampaa tietokonetta, joudut ehkä tekemään useita asetuksia uudelleen.

GEMÜ 741

Paineilmakäyttöinen palloventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Kolmiosaisessa metallisessa 2/2-tie-palloventtiilissä GEMÜ 741 on metallinen toimilaite, ja sitä käytetään pneumaattisesti.

  • Soveltuu tyhjiölle
  • FDA-määräysten mukainen normin FDA 21 CFT 177.550 mukaisesti
  • CIP/SIP-puhdistettava
  • Vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys
  • Alennettu vääntömomentti
  • Hyvä pinnanlaatu
  • Liitäntätyyppi: Panta; Yhde
  • Käyttötapa: pneumaattinen
  • Runkomateriaali: 1.4404, tarkkuusvalu
  • Vaatimustenmukaisuudet: ; FDA; TA-Luft
  • Maks. käyttöpaine: 63 bar
  • Väliaineen max. lämpötila: 220 ° C
  • Väliaineen min. lämpötila: -20 ° C
  • Putkikoko: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')

Tuotteeseen liittyvä video

How ball valves work

00:43 min
51 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015