GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

GEMÜ 751

Paineilmakäyttöinen palloventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Kolmiosaista metallista 2/2-tie-palloventtiiliä GEMÜ 751 käytetään pneumaattisesti. Istukan tiivisteen materiaalina on PTFE.

  • Soveltuu tyhjiölle
  • Vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys
  • TA-Luft-normin mukainen
  • Tiivistemateriaaleina PTFE ja FPM
  • Liitäntätyyppi: Kierremuhvi; Laippa; Yhde
  • Käyttötapa: pneumaattinen
  • ATEX
  • Räjähdyssuoja
  • Runkomateriaali: 1.4408, tarkkuusvalu
  • Maks. käyttöpaine: 63 bar
  • Väliaineen max. lämpötila: 180 ° C
  • Väliaineen min. lämpötila: -20 ° C
  • Putkikoko: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5'')

Tuotteeseen liittyvä video

How ball valves work

00:31 min
4812 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015
Steam sterilization

Tuotteen sovellus

Höyrysterilointi

Holzner suunnittelee ja valmistaa lääketieteellisen tekniikan alalle höyrysterilointilaitteita (DIN285 mukaan), joissa mikro-organismit tehdään tehottomiksi tai poistetaan höyryn ja paineen yhdistelmää käyttäen. Koko laitteistoon on asennettu GEMÜ istukkaventtiilit ja palloventtiilit.