GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

GEMÜ 768

Sähkömoottorilla toimiva palloventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Metallista 2/2-tie-palloventtiiliä GEMÜ 768 käytetään sähkömoottorilla. Siinä on muovinen toimilaitteen kotelo. Manuaalinen hätäkäyttö ja optinen asennon näyttö on integroitu vakiona. Istukan tiivisteen materiaalina on PTFE.

  • Suuri läpivirtaama-arvo
  • Pallossa täysi läpivirtaus
  • Soveltuu tyhjiölle
  • Valinnaisesti saatavilla ATEX-versio
  • TA-Luft-normin mukainen
  • Saatavilla AUKI/KIINNI-ohjauksella tai säätömoduulilla varustettuna
  • Liitäntätyyppi: Laippa
  • Käyttötapa: sähkömoottorikäyttöinen
  • ATEX
  • Räjähdyssuoja
  • Runkomateriaali: 1.4408, tarkkuusvalu
  • Maks. käyttöpaine: 16 bar
  • Väliaineen max. lämpötila: 180 ° C
  • Väliaineen min. lämpötila: -20 ° C
  • Putkikoko: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Säätöventtiili

Tuotteeseen liittyvä video

How ball valves work

00:31 min
4814 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015