GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

GEMÜ 797

Manuaalinen palloventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Kolmiosaista metallista 2/2-tie-palloventtiiliä GEMÜ 797 käytetään manuaalisesti. Siinä on muovipinnoitettu käsivipu. Istukan tiivisteen materiaalina on PTFE.

  • Vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys
  • TA-Luft-normin mukainen
  • Soveltuu korkeisiin käyttölämpötiloihin ja -paineisiin
  • Valikoimassa eri runkomateriaaleja ja liitäntätyyppejä
  • Käsivipu lukittavissa
  • Liitäntätyyppi: Kierremuhvi; Laippa; Yhde
  • Käyttötapa: manuaalinen
  • ATEX
  • Räjähdyssuoja
  • Runkomateriaali: 1.4408, tarkkuusvalu
  • Maks. käyttöpaine: 137 bar
  • Väliaineen max. lämpötila: 180 ° C
  • Väliaineen min. lämpötila: -20 ° C
  • Putkikoko: DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Säätöventtiili

Tuotteeseen liittyvä video

How ball valves work

00:31 min
4659 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015

Tuoteuutisia

19.03.2018

Luotettava myös korkeissa käyttöpaineissa