GEMÜ B20

Manuaalinen palloventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Kaksiosaista, metallista 2/2-tie-palloventtiiliä GEMÜ B20 käytetään manuaalisesti. Siinä on muovipinnoitettu, lukittava käsivipu. Istukan tiivisteen materiaalina on PTFE.

  • Suuri läpivirtaama-arvo
  • Vähäinen paino
  • Kompakti muotoilu
  • Käsivipu lukittavissa
  • Väliaineen lämpötila:-20 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 63 bar
  • Nimelliskoot:DN 8 - 65
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre
  • Liitäntästandardit:DIN | NPT
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali
  • Tiivistemateriaalit:PTFE
  • Väliaineen lämpötila:-20 - 180 °C

Tuoteuutisia

10.12.2020

GEMÜ-palloventtiilit teollisuuden sovelluksiin