GEMÜ B26

Manuaalinen kompaktilaippa-palloventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Yksiosaisessa, metallisessa 2/2-tie-palloventtiilissä GEMÜ B26 on muovipinnoitettu käsivipu.Istukan tiivisteen materiaalina on PTFE.

  • Suuri läpivirtaama-arvo
  • Pallossa täysi läpivirtaus
  • Kompakti rakenne
  • Valinnaisesti saatavilla ATEX-versio
  • Väliaineen lämpötila:-20 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 40 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 100
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | EN
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali
  • Tiivistemateriaalit:PTFE
  • Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft
  • Väliaineen lämpötila:-20 - 180 °C
  • Käyttöpaine:0 - 40 bar
  • Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C

Tuoteuutisia

10.12.2020

GEMÜ-palloventtiilit teollisuuden sovelluksiin