Kaksiosaista, metallista 2/2-tie-palloventtiiliä GEMÜ B4F käytetään pneumaattisesti. Istukan tiivisteen materiaalina on PTFE.
- Soveltuu tyhjiökäyttöön
- Vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys
- TA-Luft-normin mukainen
- Tiivistemateriaaleina PTFE ja FPM
- Väliaineen lämpötila:-40 - 220 °C
- Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 40 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 200
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Laippa
- Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali
- Tiivistemateriaalit:PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FireSafe | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus
- Väliaineen lämpötila:-40 - 220 °C
- Käyttöpaine:0 - 40 bar
- Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C