GEMÜ B56

Sähkömoottorilla toimiva kompaktilaippa-palloventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Kolmiosaista, metallista 2/2-tie-palloventtiiliä GEMÜ B56 käytetään sähkömoottorilla. Siinä on muovinen toimilaitteen kotelo. Manuaalinen hätäkäyttö ja optinen asennon näyttö on integroitu vakiona. Istukan tiivisteen materiaalina on PTFE.

  • Suuri läpivirtaama-arvo
  • Pallossa täysi läpivirtaus
  • Kompakti rakenne
  • Valinnaisesti saatavilla ATEX-versio
  • Väliaineen lämpötila *: -20 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila*: -20 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 40 bar
  • Nimelliskoot: 1/2" (DN 15) - 4" (DN 100)
  • Runkotyypit: Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit: Laippa
  • Liitäntästandardit: ANSI | EN
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali
  • Tiivistemateriaalit: PTFE
  • Syöttöjännite: 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24–240 V AC/DC
  • : 11 20 s
  • IP-luokitus: IP 65

*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen

Tuoteuutisia

10.12.2020

GEMÜ-palloventtiilit teollisuuden sovelluksiin