- Media temperature :-10 to 50 °C
- Ambient temperature:-10 to 50 °C
- Operating pressure :0 to 10 bar
- Nominal size:DN 2
- Electrical connection types:Plug, design A | M12 plug
- Supply voltages:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Connection types:Threaded connection
- Body materials:PA
- Conformities:ATEX | EAC | FMEDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"s\u00e4hk\u00f6-magneettinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1286,"v":"PA"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"Toiminnallinen turvallisuus"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":69,"v":"DN 2"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Väliaineen lämpötila: -10 - 50 °C
- Ympäristön lämpötila: -10 - 50 °C
- Käyttöpaine: 0 - 10 bar
- Nimellisaukko: DN 2
- Sähköliitäntätyypit: Laitepistorasia, rakenne A | M12-pistoke
- Syöttöjännitteet: 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Liitäntätyypit: Kierre
- Venttiilirungon materiaalit: PA
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC | SIL
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"s\u00e4hk\u00f6-magneettinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1286,"v":"PA"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"Toiminnallinen turvallisuus"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":69,"v":"DN 2"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Väliaineen lämpötila: -10 - 50 °C
- Ympäristön lämpötila: -10 - 50 °C
- Käyttöpaine: 0 - 10 bar
- Nimellisaukko: DN 2
- Sähköliitäntätyypit: Laitepistorasia, rakenne A | M12-pistoke
- Syöttöjännitteet: 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Liitäntätyypit: Kierre
- Venttiilirungon materiaalit: PA
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC | SIL
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"s\u00e4hk\u00f6-magneettinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1286,"v":"PA"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"Toiminnallinen turvallisuus"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":69,"v":"DN 2"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Väliaineen lämpötila: -10 - 60 °C
- Ympäristön lämpötila: -10 - 60 °C
- Käyttöpaine: 1 - 10 bar
- Nimellisaukko: DN 2
- Sähköliitäntätyypit: Laitepistorasia, rakenne A
- Syöttöjännitteet: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Liitäntätyypit: Kierre
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4581 | Alumiini
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"s\u00e4hk\u00f6-magneettinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1271,"v":"1.4581"},{"i":1294,"v":"Alumiini"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":69,"v":"DN 2"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Väliaineen lämpötila: -10 - 60 °C
- Ympäristön lämpötila: -10 - 60 °C
- Käyttöpaine: 2,5 - 10 bar
- Nimellisaukko: DN 7
- :
- Syöttöjännitteet: 110 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Liitäntätyypit: Kierre
- Venttiilirungon materiaalit: Alumiini
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | SIL
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"s\u00e4hk\u00f6-magneettinen"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":20,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1294,"v":"Alumiini"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":49,"v":"Toiminnallinen turvallisuus"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":72,"v":"DN 7"}],"PILOTVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Väliaineen lämpötila: -10 - 50 °C
- Ympäristön lämpötila: -10 - 50 °C
- Käyttöpaine: 2 - 8 bar
- Nimellisaukko: DN 6
-
Liitäntätyyppi
:
Kierre
- Venttiilirungon materiaali: Alumiini
- Sähköliitäntätyyppi: Laitepistorasia, rakenne A
- Syöttöjännitteet: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- IP-luokitus: IP 65
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Kierre"}],"ANTRIEBSART":[{"i":1,"v":"s\u00e4hk\u00f6-magneettinen"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1294,"v":"Alumiini"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":50,"v":"50"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":67,"v":"DN 6"}]}