3/2-tie-esisäätömagneettiventtiili GEMÜ 8303 kytkee eropaineella. Kotelo on alumiinia tai haponkestävää terästä. Magneettitoimilaite on muovisen vaipan ympäröimä ja irrotettava.
- Asennusasento valittavissa
- Helppo magneetin vaihto ilman työkaluja (Click-on®)
- Magneettitoimilaite voidaan vaihtaa ilman, että venttiilinrunkoa tarvitsee irrottaa putkesta
- Ilmaus vakiona äänenvaimennuksella
- Väliaineen lämpötila: -10 - 60 °C
- Ympäristön lämpötila: -10 - 60 °C
- Käyttöpaine: 1 - 10 bar
- Nimellisaukko: DN 2
- Sähköliitäntätyypit: Laitepistorasia, rakenne A
- Syöttöjännitteet: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Liitäntätyypit: Kierre
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4581 | Alumiini
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC