Apuohjattu 5/2-tie-esisäätömagneettiventtiili GEMÜ 8458 on epäsuorasti ohjattu. Kotelo on alumiinia. Magneettitoimilaite on muovisen vaipan ympäröimä ja irrotettava.
- Asennusasento valittavissa
- Vakiovarusteena manuaalinen apukäyttö
- Magneettitoimilaite voidaan vaihtaa ilman, että venttiilinrunkoa tarvitsee irrottaa putkesta
- Teknisesti kypsynyt ja hyväksi havaittu rakenne
- Väliaineen lämpötila: -10 - 50 °C
- Ympäristön lämpötila: -10 - 50 °C
- Käyttöpaine: 1 - 10 bar
- Nimellisaukko: DN 6
- Liitäntätyyppi : Kierre
- Venttiilirungon materiaali: Alumiini
- Sähköliitäntätyyppi:
- Syöttöjännitteet: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- IP-luokitus: IP 65
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC