GEMÜ TU

Letku

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

TubeStar on tuotesarja, johon kuuluu erittäin puhtaita ja vakiomallisia PFA-letkuja.Suosittelemme käyttämään niitä sovelluksissa, joissa käytetään erittäin puhtaita väliaineita ja muita kemikaaleja.

  • Dynaamisen testin arvot ovat selkeästi standardin SEMI F57 (HighPurity-malli) vaatimusten alapuolella
  • Erinomaiset kemikaaliset ja fysikaaliset ominaisuudet- High Purity -malli, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Erinomainen paineenkestävyys
  • Hyvä taivutusvaihtolujuus
  • Erinomainen läpinäkyvyys
  • Väliaineen lämpötila: -70 - 250 °C
  • Käyttöpaine: 2 - 20 bar
  • Letkukoot : 1/4" - 1¼"
  • Materiaali: PFA

Tuoteuutisia

12.07.2018

Turvallinen väliaineen syöttö antistaattisten laitteistokomponenttien ansiosta