Putkiosien materiaalina on PFA, hattumutterien materiaalina PFA, PVDF tai CPFA. Kaikki osat on valmistettu puhdastilaolosuhteissa ja niillä on erinomainen kemiallinen kestävyys. Lisäksi rakenteessa on huomattavasti vähemmän kuollutta tilaa.
- Erinomainen luotettavuus, myös jos esiintyy värinää
- Helppo käyttö
- Eri mallit ja rakenteet
- Koko ¼ - 2"
- Sopii erittäin puhtaille väliaineille
- Jotta liitännästä saadaan tilaa säästävä, voidaan toimittaa myös Space Saver -malli
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot :DN 1/4'' - 1''
- Liitäntätyypit:Flare | Sisäkierre
- Materiaalit :PFA