Takaiskuventtiilissä GEMÜ N560 on muovinen (PVC-U tai PP-H) vinoistukkaventtiilirunko. Tiiviste-elementit on valmistettu EPDM:stä ja FPM:stä.
- Helppo huolto
- Suuri läpivirtausarvo vinoistukkamallin ansiosta
- Vähäinen paino
- Väliaineen lämpötila: 5 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila*: 5 - 50 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 16 bar
- Nimelliskoot*: DN 10 - 100
- Runkotyypit: Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Liimausmuhvi | Yhde
- Liitäntästandardit: ANSI | DIN | EN
- Venttiilirungon materiaalit: PP-H, luonnonvalkoinen | PVC-U
- : EPDM | FKM
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX