GEMÜ R91

Metallinen kaksisiipinen takaiskuventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

GEMÜ R91 on metallinen, laippaliitäntäinen kaksisiipi-takaiskuventtiili, jonka asennuspituus on normin DIN EN 558-1 mukainen. Saatavilla eri materiaaleista valmistettuja koteloita, siipiä ja tiivisteitä. Metallisella tiivisteellä varustettua venttiiliä GEMÜ R91 voidaan käyttää korkeissa lämpötiloissa, enintään 300 °C.

  • Soveltuu mataliin ja korkeisiin lämpötiloihin
  • Asennuspituus normin DIN EN 558-1, sarjan 16 mukaan
  • Toimitettavissa valinnaisesti öljyttömänä ja rasvattomana
  • Tippa- ja kuplatiivis standardin EN 12266-1/P12 mukaan, vuotoaste A ja G
  • Väliaineen lämpötila:-200 - 300 °C
  • Käyttöpaine:0 - 16 bar
  • Nimelliskoot:DN 50 - 600
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | EN
  • Runkomateriaalit:1.0619, sinkitty teräsvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-15
  • Tiivistemateriaalit:EPDM | FKM | NBR
  • :1.4571, jousiteräs
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | WRAS
  • Siipimateriaali:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4469, Duplex-teräsvalumateriaali | EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali

Tuoteuutisia

08.10.2020

GEMÜn takaiskuventtiilit korkeisiin ja alhaisiin lämpötiloihin