Tuote on sähkömoottorikäyttöinen kääntölaite. Toimilaite on suunniteltu DC- tai AC-käyttöjännitteille. Manuaalinen hätäkäyttö ja optinen asennon näyttö on integroitu vakiona. Vääntömomentti on ääriasennoissa suurempi. Se mahdollistaa venttiileihin sovitetut sulkuominaisuudet.
- Vähäinen paino
- Integroitu manuaalinen hätäkäyttö
- Optinen asennon näyttö integroitu vakiona
- Lujatekoinen ja vähän kuluva, mekaanista kulutusta hyvin kestävä malli
- Vääntömomentit : 6 - 55 Nm
- Ympäristön lämpötila: -10 - 60 °C
- Syöttöjännitteet: 100 - 250 V, 50/60 Hz | 12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC