GEMÜ GDR

Pneumaattinen Basic-kääntölaite, kaksitoiminen

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet

Pneumaattinen Basic-toimilaite GEMÜ GDR on kaksitoiminen, myötäpäivään pyörivä kääntölaite avaus/sulku-sovelluksiin. Siinä on norminmukainen liitäntä esiohjausventtiilille, asentoilmoitus sekä standardin ISO 5211 mukainen laippaliitäntä, joten se soveltuu asennettavaksi läppäventtiileihin ja palloventtiileihin.

  • Eloksoitu alumiinikotelo ja epoksipinnoitettu kansi RAL5021
  • Ääriasentojen säätöalue ± 5°
  • Soveltuu avaus/sulku-sovelluksiin syövyttämättömässä ympäristössä
  • Liitäntä normin EN ISO 5211 mukainen
  • Standardin VDI/VDE3845 mukainen liitäntä sähköistä ilmoitusta tai esiohjausventtiiliä varten