Une nouvelle ère dans l'automatisation des processus

LA VANNE DU FUTUR

La vanne à membrane à commande électrique est notre vision de l'avenir, où la technologie intelligente des vannes améliore les performances, combine les fonctions, simplifie la maintenance et pose les jalons d'une économie circulaire prospère.

De la vision au système intelligent

La vanne du futur n'est pas une nouveauté sur le marché actuel, mais un regard vers l'avenir : un concept qui montre ce qui sera possible dans le domaine de la technologie des procédés et des vannes. Avec un entraînement BLDC intégré, des capteurs de fluide et une architecture modulaire, elle réfléchit, se surveille elle-même et s'adapte de manière flexible à chaque application, dans des environnements de production sensibles aux processus CIP/SIP économes en ressources. L'objectif : réduire la consommation, augmenter la productivité, gagner de la place dans l'installation et jeter les bases d'une véritable économie circulaire.

Points forts technologiques

<0 min

Remplacement de la membrane sans outil prévu

+0%

Durée de vie de la membrane grâce à un comportement de fermeture optimisé

>0%

Économie d'énergie par rapport aux entraînements pneumatiques

+0%

Gain de place grâce à la multifonctionnalité

Ce qui rend la vanne du futur unique

CINQ CARACTÉRISTIQUES QUI DÉFINISSENT NOTRE VISION

Notre étude de produit montre comment les technologies de pointe, les principes de conception durables et les fonctions intelligentes peuvent être combinés pour former un système global prêt pour l'avenir. Ces cinq caractéristiques sont au cœur de notre vision et constituent la base des prochaines générations de technologie de vannes intelligentes.

Où la vanne du futur crée de la valeur ajoutée

UN POTENTIEL D'AVENIR POUR DE NOMBREUSES BRANCHES

Que ce soit dans des environnements de production hautement sensibles, des processus critiques en termes de ressources ou des installations automatisées, notre étude de produit montre comment la technologie des vannes pourrait établir de nouveaux standars à l'avenir.

Cela pourrait également vous intéresser