Plus d'efficacité grâce à l'identification numérique

Identification des produits GEMÜ

Accédez à tout moment à toutes les informations techniques relatives à vos produits GEMÜ, via un code QR ou la technologie RFID. Pour plus de transparence, d'efficacité et de traçabilité tout au long du cycle de vie.

x

Traçabilité jusque dans les moindres détails

Gardez à tout moment une vue d'ensemble de vos produits GEMÜ : grâce à l'identification numérique, vous accédez directement et à distance aux données techniques, aux certificats et aux instructions d'utilisation, via un code QR ou la technologie RFID.

Grâce à un marquage conforme à la norme CEI 61406 et à une structure de données standardisée dans le passeport produit numérique, plus de 4,5 millions de composants GEMÜ sont clairement identifiables et documentés de manière exhaustive. Vous bénéficiez ainsi d'une transparence maximale tout au long du cycle de vie.

> 0,5 millions

de composants clairement identifiables

Valeur ajoutée grâce aux solutions numériques

Vos avantages

Identifier, analyser, mettre en réseau avec méthode

Gamme de fonctions

L'identification numérique des produits GEMÜ offre bien plus qu'un simple accès aux données techniques : un simple scan vous donne accès à des outils performants.

Qu'il s'agisse d'informations simples sur les produits, de fonctions de maintenance intelligentes ou d'extensions modulaires avec CONEXO, vous bénéficiez d'une transparence maximale, d'une traçabilité conforme aux normes et d'une structure de données cohérente tout au long du cycle de vie.

Accès rapide aux données sur les produits

Avec un simple scanne du QR code sur le produit GEMÜ pour accéder immédiatement à toutes les informations pertinentes - sans application, ni inscription, ni temps d'attente.

Les détails techniques sont disponibles instantanément, aucune recherche n’est nécessaire, les pièces de rechange peuvent être commandées directement.

Vos avantages en un coup d'œil :

  • Accès aux données spécifiques aux numéros de série
  • Notices d'utilisation disponibles à tout moment
  • Certificats et attestations de contrôle conformes à la norme IEC 61406
  • Réapprovisionnement direct des pièces de rechange via une solution web
  • Exportation de données sans rupture de média pour les demandes auprès du service client GEMÜ
  • AAS (plaque signalétique + documentation de transfert)
x

Scanner. Reconnaître. Comprendre.

Découvrez en direct l’identification GEMÜ

Découvrez à quel point l'identification numérique peut être simple. Scannez le code QR d'un produit GEMÜ et accédez immédiatement à toutes les informations pertinentes, sans inscription ni application supplémentaire. Constatez par vous-même la valeur ajoutée pour votre maintenance, votre entretien et votre documentation.

Scannez dès maintenant le code QR sur le produit GEMÜ et découvrez ses avantages !

Marquage numérique des produits pour les fabricants de composants

Solutions pour les fabricants de composants

Vous êtes fabricant de composants et souhaitez offrir une valeur ajoutée numérique à vos clients ?

Grâce à notre logiciel DPP, vous pouvez doter vos produits d'un marquage conforme à la norme CEI 61406. Pour plus de transparence, d'efficacité et de traçabilité tout au long du cycle de vie.

Vous rendez ainsi vos composants pérennes, standardisés et interopérables.

Autres solutions digitales GEMÜ