Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +32 (0) 2 702 09 00

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Identification des produits : numérique, centralisée et pérenne

Passeport numérique du produit (DPP)

Le logiciel GEMÜ DPP vous permet de numériser l'intégralité de vos données produit. Conforme aux normes, transparent et toujours à jour. Répondez sans effort à toutes les exigences de conformité telles que la norme CEI 61406, le règlement européen sur les machines et le futur règlement ESPR (écoconception) et profitez des avantages de l'Asset Administration Shell (AAS).

x

Gérer numériquement et centralement les données produit sur tout le cycle de vie

Le logiciel Digital Product Passport de GEMÜ vous offre une solution innovante qui permet d'identifier de manière unique et numérique chaque produit, chaque composant et chaque matériau, de la production à la mise au rebut en passant par l'exploitation. Il répond aux exigences les plus élevées en matière de transparence, d'efficacité et de durabilité, et repose sur des normes internationales telles que la norme CEI 61406 et l'Asset Administration Shell. De plus, il est déjà préparé pour les réglementations européennes à venir, telles que le règlement sur les machines 2023/1230 et l'ESPR. Vous préparez ainsi vos produits pour l'avenir et créez une base claire pour une création de valeur durable.

60%

Moins d’efforts pour trouver les infos produit : toutes les données et documents sont disponibles en format numérique.

80%

Moins de documents papier : tout est disponible sous forme numérique, de manière durable, efficace et toujours à portée de main.

100%

Basé sur un navigateur - aucune installation d'application nécessaire, il suffit de le lancer dans le navigateur Web.

100%

Conformité européenne en un clic : justificatifs et documentations immédiatement disponibles au format numérique.

Valeur ajoutée grâce aux solutions numériques

Vos avantages

Intégrer l'identification numérique de manière transparente et pérenne

Fonctionnalités

Le logiciel DPP combine un marquage numérique unique, un accès centralisé aux informations sur les produits et aux documents, ainsi qu'une commande efficace de pièces de rechange et une communication sécurisée. Le tout est compatible avec tous les fabricants, conforme aux normes et entièrement évolutif. Vous bénéficiez ainsi d'une transparence totale, de processus plus efficaces et d'un univers de produits interconnectés tout au long du cycle de vie.

Identification et étiquetage précis des composants

Intégrez des identifiants numériques uniques dans vos processus. Chaque produit reçoit une identité unique au monde. Conforme aux normes, lisible par machine, traçable.

  • Identification unique des produits à l'échelle mondiale selon la norme CEI 61406
  • Identification directe par QR code, NFC ou Data Matrix
  • Traçabilité tout au long du cycle de vie
x

Comment les clients GEMÜ utilisent le DPP pour identifier les produits

Identification des produits GEMÜ

Découvrez comment GEMÜ utilise avec succès le logiciel DPP pour l'identification des produits dans son propre portefeuille : pour un accès structuré, rapide et numérique à toutes les informations pertinentes, conforme aux normes, efficace et disponible à tout moment. Nous offrons ainsi à nos clients une transparence totale tout au long du cycle de vie du produit.

x

Ces entreprises font appel à notre solution

Partenaires et références

Quelques étapes pour obtenir votre passeport numérique personnalisé

Configurer soi-même son passeport produit numérique

Créez en quelques clics votre passeport produit personnalisé, entièrement conforme à la norme CEI 61406. L'application web vous guide de manière intuitive tout au long du processus. Vous obtenez ainsi en peu de temps une plaque signalétique standardisée et lisible par machine pour l'identification unique de vos produits et composants – à titre d'exemple de ce à quoi pourrait ressembler votre futur passeport produit numérique ou comme premier modèle pour vos clients.

Générer maintenant le DPP

Partenaire de réseaux solide et d'innovation numérique

Adhésions

Aperçu des autres solutions numériques de GEMÜ