Maintenance numérique structurée

Plateforme CONEXO de gestion des actifs

Scanner les composants, consulter les données, documenter la maintenance sans papier : CONEXO rend la maintenance efficace, traçable et pérenne.

x

Maintenance numérique avec système - du composant à la structure

CONEXO rend la maintenance planifiable, une documentation complète et la traçabilité fiable. La plateforme combine une application, un portail et la technologie RFID vous accompagne tout au long du cycle de vie de vos composants, de l'identification numérique à la maintenance structurée. Vous pouvez accéder à tout moment aux données techniques, aux rapports de test et aux informations sur les pièces de rechange disponibles de manière centralisée. Les composants d'autres fabricants s'intègrent également de manière transparente. Le résultat: une solution évolutive qui rend vos processus plus simples, plus sûrs et plus pérennes.

Valeur ajoutée grâce aux solutions numériques

Vos avantages

Gestion numérique, planification fiable et structuration intelligente

Fonctionnalités

Avec CONEXO, vous maîtrisez l'ensemble du cycle de vie de vos composants, de l'identification unique à la planification de la maintenance, en passant par la représentation numérique de la structure de l'installation, la gestion de l'obsolescence et l'intégration standardisée. La plateforme garantit transparence, efficacité et pérennité, tous fabricants confondus et à tout moment.

Identifier clairement les composants

Avec CONEXO, vous identifiez les composants GEMÜ et tiers de manière univoque et standardisée - via RFID, QR code ou NFC directement sur le produit. Toutes les informations pertinentes, telles que les numéros de série, les plaques signalétiques ou les données AAS (Asset Administration Shell), sont enregistrées dans les systèmes et mises à disposition numériquement. Cela crée une transparence sur tous les composants - pour une traçabilité précise et une maintenance efficace.

x

Identification rapide et sûre des composants

Déroulement du processus

Pour que votre maintenance devienne numérique, flexible et traçable

Composants du système de la plateforme CONEXO

Maintenance plus rapide et sauvegarde sécurisée des documents

Avantages sur la maintenance classique

Par rapport aux solutions traditionnelles, les processus automatisés permettent de réduire considérablement le temps nécessaire et de documenter les étapes de maintenance de manière infalsifiable. Pour plus d'efficacité, une meilleure planification et une traçabilité fiable.

0%

Gain de temps dans la maintenance grâce à des processus automatisés.

0%

Traçabilité sans faille des étapes et des états de maintenance.

Partenaires et références

x

Calculez dès maintenant vos économies potentielles

Calculer le bénéfice en termes de coûts et d'avantages

Avec CONEXO, réduisez vos coûts de maintenance et gagnez en efficacité. Découvrez votre potentiel d’économies en quelques clics grâce à notre calculateur gratuit, adapté à la taille de votre entreprise.

Comparaison individuelle de la rentabilité de CONEXO

Cela pourrait également vous intéresser