Solutions de bloc multivoies

Blocs de vannes multivoies

Nos blocs de vannes multivoies réunissent plusieurs fonctions en une unité compacte. Ceci permet de gagner de l'espace, de réduire la consommation de fluide et les risques de fuites, d'optimiser le débit et de simplifier le nettoyage tout comme l'entretien.

Les blocs de vannes multivoies flexibles ultra-purs en plastique garantissent la pureté des fluides de process et optimisent la quantité et la qualité des produits dans les secteurs de haute technologie.

Intégration fonctionnelle: des blocs de vannes
multivoies pour des installations efficaces

Les configurations traditionnelles de soudage/collage, les manifolds et les circuits de fluide impliquent souvent des opérations de raccordement complexes entre les vannes, les capteurs et les autres composants. Celles-ci nécessitent beaucoup d'espace ainsi qu'un travail important de montage et de soudage. Les blocs de vannes multivoies offrent ici une solution compacte avec des fonctions intégrées : les corps de vanne, capteurs et autres éléments fonctionnels sont rassemblés pour former une unité. Lors de la conception du bloc multivoies, vos exigences spécifiques sont prises en compte et intégrées de manière ciblée.

Avantages offerts par les blocs de vannes multivoies

Fiables. Peu encombrants. Flexibles.

La solution de vanne multivoies adaptée quelles que soient les exigences

Quatre solutions, une gamme de produits.

Nos solutions de vannes multivoies nous permettent de couvrir un vaste éventail d'applications : inox pour des process robustes, plastique pour les fluides agressifs, plastique ultra-pur pour les plus hautes exigences dans l'industrie des semi-conducteurs, et technologie à usage unique pour une sécurité maximale dans la production pharmaceutique et biotechnologique.

Blocs de vannes multivoies
en inox

GEMÜ P600M / P600S / P500M

Les blocs de vannes multivoies en inox couvrent un vaste éventail d'applications. Selon les exigences du processus, l'étanchéité peut être assurée par application du principe de vanne à membrane ou de vanne à clapet.

.

Blocs de vannes multivoies
en plastique

GEMÜ P600M / P600S

Les blocs de vannes multivoies en plastique s'utilisent principalement en combinaison avec des fluides chimiquement agressifs. Deux vannes à membrane ou plus peuvent être intégrées sans encombrement par le biais de modules évolutifs ou par conception personnalisée.

.

Blocs de vannes multivoies
en plastique ultra-pur

GEMÜ PC50 / PC60 iComLine

Les blocs de vannes multivoies en plastique ultra-pur sont des solutions système entièrement intégrées, issues de la gamme de produits iComLine, spécialement conçues pour répondre aux plus hautes exigences dans l'industrie des semi-conducteurs. Elles permettent de combiner dans un composant compact fonctions de vanne, raccords, capteurs et clapets anti-retour ainsi que parois de cuve et de carter.

.

Blocs de vannes multivoies à technologie à Single-Use

GEMÜ PSUH / KSUBH / PSUA / KSUBA / SUMONDO

Les solutions à usage unique entrent en jeu lorsqu'il est nécessaire d'éviter toute contamination croisée. Les blocs de vannes multivoies avec des vannes à membrane à Single-Use sont composés de deux vannes GEMÜ SUMONDO ou plus intégrées dans un bloc compact.

.

Quatre étapes jusqu'à la solution adaptée

Comprendre. Concevoir. Mettre en œuvre.

Qu'il s'agisse d'un bloc de vannes multivoies selon spécification ou d'une solution système complexe : votre croquis technique ou un schéma de tuyauterie et d'instrumentation nous permet de nous faire une première idée de votre application. Nous pouvons ainsi jeter ensemble les bases d'un projet ciblé.

You might also be interested in