Blocs de vannes multivoies en plastique

Résistants. Flexibles. Compacts.

Nos blocs de vannes multivoies en plastique compacts réunissent plusieurs fonctions en un seul composant. Ils allient efficacité, encombrement réduit et adaptation parfaite à votre application. Nos ingénieurs s'appuient sur plusieurs décennies d'expérience dans la réalisation de milliers de blocs multivoies pour l'industrie pharmaceutique, et transposent ce savoir-faire de manière ciblée dans le domaine des solutions en plastique destinées au secteur industriel classique.

Des solutions compactes en plastique

Pour la fabrication de nos produits, nous utilisons en standard des matériaux de haute qualité tels que le PVC-U, le PP, le PP naturel et le PVDF. Sur demande, d'autres matériaux sont également possibles. La fabrication se déroule généralement par usinage de produits semi-finis ou du matériau massif. Pour les quantités élevées, nous élaborons avec vous des solutions de moulage par injection personnalisées. Les outils nécessaires à cette fin voient le jour dans notre propre société. Ceci nous permet d'assurer qualité, flexibilité et réactivité d'un bout à l'autre du process.

Bloc de vannes multivoies à technologie de membrane

GEMÜ P600M en plastique

Le bloc M vanne à membrane GEMÜ P600M en plastique est composé d'un ou plusieurs sièges de vanne à membrane. Ceux-ci peuvent être équipés d'actionneurs manuels, pneumatiques et électriques. L'étanchéité au niveau du siège est assurée par une membrane.

Caractéristiques principales

  • Regroupement de plusieurs vannes et sections de tube en une unité compacte

  • Réduction de l'espace de montage

  • Combinaison de plusieurs fonctions en un bloc: régulation, dosage, distribution, rinçage, etc.

  • Réduction des points de soudage et collage dans l'installation

  • Structure de bloc adaptée aux besoins individuels du client

Caractéristiques techniques

Température du fluide-10 à 80 °C
Température ambiante-10 à 50 °C
Pression de service0 à 10 bar
Diamètres nominauxDN 6 à 50
Formes de corpscorps multivoies
Types de raccordementraccord union l clamp l filetage l embout
Normes de raccordementASME l DIN l ISO
Matériaux de corps PVC-U, gris l PP-H, gris l PP-H, naturel l PVDF
Matériaux de membraneEPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM

Download

  • Fiche technique

    pdf, 1.54 MB, fr

  • Fiche de spécifications

    pdf, 1.05 MB, fr

  • Notice d'utilisation

    pdf, 4.01 MB, fr

Quatre étapes jusqu'au bloc de vannes multivoies en plastique adapté

Comprendre. Concevoir. Mettre en œuvre.

La clarté, l'échange et une approche commune sont indispensables pour obtenir un bloc de vannes multivoies en plastique qui s'intègre parfaitement dans votre process au lieu de se contenter de bien fonctionner. Au cours de quatre étapes adaptées les unes aux autres, nous vous accompagnons de la première demande de devis à la solution prête au montage. Un accompagnement transparent, structuré et assuré sur un pied d'égalité.

Cela pourrait également vous intéresser