Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +32 (0) 2 702 09 00

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Blocs de vannes multivoies à Single-Use

Fiables. Flexibles. Orientés process.

Les technologies à Single-Use sont aujourd'hui incontournables dans l'industrie médicale et pharmaceutique. Avec GEMÜ SUMONDO multivoies, GEMÜ vous offre un gain de flexibilité, d'efficacité et de sécurité dans les campagnes de fabrication.

Le principe GEMÜ SUMONDO

Avec les solutions GEMÜ SUMONDO multivoies, l'unité d'actionnement reste constamment dans l'installation. Le principe de fonctionnement éprouvé de GEMÜ SUMONDO assure une séparation hermétique entre le fluide et l'actionneur. Contrairement à un bloc M vanne à membrane classique, les deux composants en contact avec le fluide (corps de vanne et membrane) sont soudés l'un à l'autre. Ceci forme le composant central, le corps de vanne à Single-Use, qui est démonté de l'actionneur après l'utilisation puis éliminé.

Corps pour GEMÜ SUMONDO multivoies

GEMÜ KSUBH SUMONDO / KSUBA SUMONDO (à usage unique)

Grâce à la technologie GEMÜ SUMONDO multivoies, les avantages bien connus des solutions multivoies s'invitent dans le monde des produits à usage unique. Plusieurs sièges de vanne sont réunis dans un espace de montage restreint pour combiner volume résiduel minimal et sécurité maximale. Contrairement à un bloc M de vannes à membrane classique, les composants en contact avec le fluide, le bloc et la membrane sont soudés. Ici aussi, le procédé déjà éprouvé par le biais des vannes à membrane à usage unique GEMÜ SUMONDO permet d'obtenir une zone de fluide hermétiquement isolée, indispensable pour les applications à usage unique.

  • Bloc M à usage unique en polypropylène (qualité médicale)

  • Membranes TPE soudées – étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur

  • Conception et fonctionnalités selon spécification possibles

  • Utilisation aisée et remplacement rapide des éléments jetables

  • Matériau constitutif du bloc et des membranes mécaniquement stable et irradiable

  • Conformités en termes de pureté, de sécurité ainsi que de stabilité physique et chimique; fabrication selon les BPF

  • Livraison de l'unité d'actionnement avec dispositif assurant son étanchéité dans l'installation

Détails techniques

Température du fluide5 à 40 °C
Température ambiante5 à 40 °C
Pression de service0 à 6 bar
Diamètres nominauxDN 6 à 25
Types de raccordementRaccord clamp | embout cannelé
Matériaux de corpsPP-H, naturel
Matériaux de membraneTPE

Download

  • Fiche technique PSUA / KSUBA SUMONDO

    pdf, 2.48 MB, fr

  • Notice d'utilisation PSUA / KSUBA SUMONDO

    pdf, 4.25 MB, fr

  • Fiche de spécifications

    pdf, 1.09 MB, fr

  • Fiche technique PSUH / KSUBH SUMONDO

    pdf, 2.39 MB, fr

  • Notice d'utilisation PSUH / KSUBH SUMONDO

    pdf, 3.60 MB, fr

Quatre étapes jusqu'à la solution adaptée

Comprendre. Concevoir. Mettre en œuvre.

La clarté, l'échange et une approche commune sont indispensables pour obtenir une solution à Single-Use qui s'intègre parfaitement dans votre process au lieu de se contenter de bien fonctionner. Au cours de quatre étapes adaptées les unes aux autres, nous vous accompagnons de la première idée jusqu'au sous-ensemble prêt à l'emploi. Un accompagnement transparent et assuré sur un pied d'égalité.

Blocs de vannes multivoies à Single-Use

Fiables. Compacts. Bien pensés.

Autres produits à Single-Use

Sûr. Efficace. Pérenne

Lorsque la sécurité maximale, grâce à la prévention de la contamination croisée et à une conception efficace des installations, est primordiale, notre gamme de produits à Single-Use constitue le choix idéal.

Ce qui fait la particularité de la collaboration avec notre société

Votre solution, notre engagement

You might also be interested in