Inscription au webinaire

PAR GEMÜ ET FUJIFILM BIOTECHNOLOGIES

Precision in flow: The path to Symphon X™

Comment un seul système peut faire la différence dans les processus en aval à usage unique

Les exigences relatives aux processus biopharmaceutiques en aval ne cessent d'augmenter : les besoins importants en surface de salle blanche, la complexité des installations, le renforcement des exigences réglementaires, la diversité des équipements et le manque de flexibilité entravent l'efficacité des processus.

Dans ce webinaire, GEMÜ et FUJIFILM BIOTECHNOLOGIES expliquent comment un véritable défi a donné naissance à un nouveau système de purification à usage unique qui a fait ses preuves sur le terrain : Symphon X™.

Suivez l'ensemble du processus de développement – des premiers besoins à la solution système finale – et découvrez en exclusivité comment l'ingénierie en partenariat comble les lacunes technologiques et génère de réels avantages en termes de processus.

Faits marquants

  • Date proposée n° 1 : 28 avril 2026 – 10 h 00 CEST
  • Date proposée n° 2 : 28 avril 2026 – 15 h 00 CEST
  • Durée : 1 heure
  • Langue : anglais
  • Format : Microsoft Teams
Lorem ipsum