Capteur de pression avec fonction de commutation en option

GEMÜ 3140

Capteurs de pression et de température GEMÜ avec boîtier en acier inoxydable – à gauche avec affichage LED, à droite avec raccord hygiénique en plastique, idéaux pour les applications industrielles et stériles.

Manomètre précis avec capteur céramique résistant

Informations sur le produit

Le convertisseur/capteur de pression GEMÜ 3140 convient aux mesures précises sur une large plage de pression. Le capteur est utilisable aussi bien avec des fluides visqueux que pollués et convient également aux fluides agressifs grâce à la sélection de matériaux de haute qualité. En fonction de la version, différents raccords électriques et mécaniques sont disponibles. La variante à écran LED possède un affichage rotatif à 4 chiffres.

Caractéristiques principales

  • Adapté aux fluides visqueux, pollués et agressifs
  • Selon la version, avec écran LED rotatif et interface IO-Link
  • Versions ATEX et SIL2 disponibles en option
  • Précision 0,5% FSO (selon CEI 60770)
  • Boîtier traversant adapté disponible en option
  • Position de montage quelconque
  • Capteur céramique
Capteurs de pression et de température GEMÜ avec boîtier en acier inoxydable – à gauche avec affichage LED, à droite avec raccord hygiénique en plastique, idéaux pour les applications industrielles et stériles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Plage de mesure
0 jusqu'à 40 bar
Température du fluide
-40 à 125 °C
Pression de service
0 à 40 bars
Matériau du boîtier
1.4404
Type de raccordement
Filetage
Signaux de sortie
0 - 10 V
0 - 20 mA
4 - 20 mA
NPN
PNP
Conformités
EAC
FMEDA
UL Recognized

Téléchargements

26 Résultats
  • Operating instructions GEMÜ 3140 OX

    pdf, 1.15 MB, EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 3140 O

    pdf, 5.99 MB, DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 3140 D

    pdf, 3.51 MB, EN

  • 3140xxxA 6xxxxxxxx 2N
    Absolutdruck (A) bis 6 bar
    2xNPN/Kein Analogsignal 3-Leiter+IO-Link (2N)
    Version: 1.0.1 & 1.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2018-07-09T22:00:00Z

    zip, 479 KB

  • GEMUE-3140R40DPNAV-IODD1_1
    Version: 1.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2023-10-09T22:00:00Z

    zip, 29 KB

  • GEMUE-3140R6DPNAV-IODD1_1
    Version: 1.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2023-10-09T22:00:00Z

    zip, 29 KB

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Produktbroschüre Druck- und Temperaturmesstechnik

    pdf, 1.07 MB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ 3140 D

    pdf, 3.51 MB, FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 3140 D

    pdf, 3.94 MB, DE/EN

  • Product brochure Pressure and temperature measurement systems

    pdf, 1.07 MB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 3140 O

    pdf, 3.97 MB, DE

Services adaptés