Capteur de température avec fonction de commutation

GEMÜ 3240

Appareils de mesure de pression et de température GEMÜ avec affichage numérique – capteurs compacts pour une surveillance précise des processus dans les applications industrielles et hygiéniques, disponibles avec raccord en métal ou en plastique.

Instrument de mesure de la température en acier inoxydable ou avec gaine en PVDF résistante aux fluides

Informations sur le produit

Le convertisseur/capteur de température GEMÜ 3240 est conçu pour des mesures précises sur une large plage de température. Le capteur est utilisable aussi bien avec des fluides visqueux que pollués. Il convient également aux fluides agressifs grâce à la sélection de matériaux de haute qualité. Il se caractérise en outre par une forme très courte. Les signaux de sortie électriques peuvent être commutés, au choix, entre sorties de tension, de courant ou de commutation.

Caractéristiques principales

  • Adapté aux fluides visqueux, pollués et agressifs
  • Précision 0,5% FSO (selon CEI 60770)
  • Disponible avec actionneur manuel, pneumatique et motorisé
  • Points de commutation sélectionnables
  • Indicateurs électriques de position sur demande
  • Perte de charge très faible
  • Capteur de temperature PT1000 / classe A
Appareils de mesure de pression et de température GEMÜ avec affichage numérique – capteurs compacts pour une surveillance précise des processus dans les applications industrielles et hygiéniques, disponibles avec raccord en métal ou en plastique.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Plage de mesure - température
-40 jusqu'à 150 °C
Température du fluide
-40 à 150 °C
Pression de service
0 à 160 bars
Matériau du boîtier
1.4404
Type de raccordement
Filetage
Signaux de sortie
0 - 10 V
4 - 20 mA
NPN
PNP
Conformités
EAC

Téléchargements

12 Résultats
  • Betriebsanleitung GEMÜ 3240

    pdf, 1.39 MB, DE

  • 3240_20_PNAV
    Absolutdruck (A) bis 6 bar
    2xNPN/Kein Analogsignal 3-Leiter+IO-Link (2N)
    Version: 1.0.1 & 1.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2018-07-09T22:00:00Z

    zip, 4.94 MB

  • Datasheet GEMÜ 3240

    pdf, 956 KB, EN

  • 3240_7_PNAV
    Absolutdruck (A) bis 6 bar
    2xNPN/Kein Analogsignal 3-Leiter+IO-Link (2N)
    Version: 1.0.1 & 1.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2018-07-09T22:00:00Z

    zip, 5.17 MB

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 3240

    pdf, 1.92 MB, DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Produktbroschüre Druck- und Temperaturmesstechnik

    pdf, 1.07 MB, DE

  • Product brochure Pressure and temperature measurement systems

    pdf, 1.07 MB, EN

  • Operating instructions GEMÜ 3240

    pdf, 1.38 MB, EN

  • Fiche technique GEMÜ 3240

    pdf, 1.09 MB, FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ 3240

    pdf, 985 KB, FR

  • Datenblatt GEMÜ 3240

    pdf, 955 KB, DE

Services adaptés