Appareil de mesure de la pression avec transmetteur de pression en PFA

GEMÜ C31 HydraLine

Transmetteur de pression GEMÜ avec corps en acier inoxydable et armature en plastique résistant aux produits chimiques pour fluides ultra-purs et agressifs dans les applications industrielles.

Capteur de pression électrique avec séparation hermétique du fluide en PFA

Informations sur le produit

L'appareil de mesure de la pression GEMÜ C31 est équipé d'un convertisseur de mesure. Le convertisseur de mesure est orientable sur 360°. Le corps de l'appareil est en PFA/PTFE et directement intégrable au système de tuyauteries au moyen de raccords à visser Flare. La transmission de la pression est assurée par un liquide de remplissage (IPA (alcool isopropylique) en standard/eau déionisée, autre sur demande).

Caractéristiques principales

  • Fluide de service séparé hermétiquement du convertisseur au moyen d'une double membrane en PFA brevetée
  • Le corps de l'appareil est composé de PFA/PTFE
  • Le transmetteur de pression est basé sur la technologie éprouvée GEMÜ CleanStar®
  • Le positionnement libre du manomètre sur 360° permet des options utilisateur personnalisées
  • Production, assemblage, calibrage et emballage en salle blanche ISO 6
Transmetteur de pression GEMÜ avec corps en acier inoxydable et armature en plastique résistant aux produits chimiques pour fluides ultra-purs et agressifs dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Pression de service max.
6 bars
Température du fluide
5 jusqu'à 60 °C
Diamètres nominaux
1/4'' (DN 4) jusqu'à 1 1/4'' (DN 25)
Type de raccordement
Filetage NPT
Flare
Matériau du corps
PFA
PTFE
Conformités
FDA

Téléchargements

5 Résultats
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ C31 HPW (US)

    pdf, 582 KB, EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ C31 hydra sensor

    pdf, 131 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ C31

    pdf, 589 KB, DE

  • Data sheet GEMÜ C31

    pdf, 582 KB, EN

Services adaptés