Débitmètre à flotteur à flux partiel

GEMÜ 841

Débitmètre avec tube de mesure à flotteur transparent et échelle pour le contrôle du débit de liquides dans des systèmes de tuyauterie en plastique.

Débitmètre à flotteur magnétique en PVC

Informations sur le produit

Le débitmètre GEMÜ 840 fonctionne selon le principe de mesure par pression différentielle. L'armature comprend trois parties: appareil principal, appareil de lecture et vannes à membrane à commande manuelle.

Caractéristiques principales

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Grande plage de mesure disponible (en fonction du diamètre du diaphragme)
  • Le tube de l'appareil de lecture peut être échangé durant le fonctionnement
  • Grande résistance aux chocs, résistant à la corrosion
Débitmètre avec tube de mesure à flotteur transparent et échelle pour le contrôle du débit de liquides dans des systèmes de tuyauterie en plastique.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Types de raccordement
Embout
Plage de mesure - liquides
2500 à 50000 l/h
Écart de mesure
± 1 % de la valeur finale et ± 3 % de la valeur mesurée
Température du fluide
5 à 90 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 65 à 65
Matériaux du tube de mesure
PSU
Matériaux du ludion
PVC-U

Téléchargements

8 Résultats
  • Fiche technique GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf, 408 KB, FR

  • Datenblatt GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf, 465 KB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Folha de dados técnicos GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf, 421 KB, PT

  • Üzemeltetési útmutató GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf, 1.29 MB, HU

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf, 1.34 MB, DE/EN

  • Ficha técnica GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf, 438 KB, ES

  • Data sheet GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf, 448 KB, EN

Services adaptés