Débitmètre à flotteur à flux partiel

GEMÜ 846

Débitmètre avec tube de mesure à flotteur transparent et échelle pour le contrôle du débit de liquides dans des systèmes de tuyauterie en plastique.

Débitmètre avec flotteur magnétique en PP

Informations sur le produit

Le débitmètre GEMÜ 840 fonctionne selon le principe de mesure par pression différentielle. L'armature comprend trois parties: appareil principal, appareil de lecture et vannes à membrane à commande manuelle.

Caractéristiques principales

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Grande plage de mesure disponible (en fonction du diamètre du diaphragme)
  • Le tube de l'appareil de lecture peut être échangé durant le fonctionnement
  • Grande résistance aux chocs, résistant à la corrosion
Débitmètre avec tube de mesure à flotteur transparent et échelle pour le contrôle du débit de liquides dans des systèmes de tuyauterie en plastique.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Types de raccordement
Embout
Plage de mesure - liquides
2500 à 50000 l/h
Écart de mesure
± 1 % de la valeur finale et ± 3 % de la valeur mesurée
Température du fluide
5 à 90 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 65 à 65
Matériaux du tube de mesure
PSU
Matériaux du ludion
PP

Téléchargements

8 Résultats
  • Fiche technique GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf, 408 KB, FR

  • Datenblatt GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf, 465 KB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Folha de dados técnicos GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf, 421 KB, PT

  • Üzemeltetési útmutató GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf, 1.29 MB, HU

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf, 1.34 MB, DE/EN

  • Ficha técnica GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf, 438 KB, ES

  • Data sheet GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf, 448 KB, EN

Services adaptés