Indicateur électrique de position avec micro-interrupteur

GEMÜ 1215

Indicateur de position compact de type 1215 avec affichage LED et tige de commande pour une surveillance précise des vannes dans les applications industrielles.

Répéteur de position compact pour les exigences de base

Informations sur le produit

L'indicateur électrique de position GEMÜ 1215 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne (position de fin de course Ouverte) est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique par la tige de manœuvre à l'aide d'un micro-switch.

Caractéristiques principales

  • Recopie électrique de la position avec indication optique supplémentaire de la position
  • Détection de position via micro-switch
  • La tête de câble est orientable sur 360°
Indicateur de position compact de type 1215 avec affichage LED et tige de commande pour une surveillance précise des vannes dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température ambiante
-15 à 60 °C
Tensions d'alimentation
230 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Indice de protection
IP 65
Connexions électriques
Presse-étoupe PG 11
Connecteur mâle M12
Types de contact
Micro-switch
Conformités
ATEX
EAC

Téléchargements

9 Résultats
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1215

    pdf, 4.20 MB, DE

  • Fiche technique GEMÜ 1215

    pdf, 312 KB, FR

  • Datenblatt GEMÜ 1215

    pdf, 311 KB, DE

  • 操作说明 GEMÜ 1215

    pdf, 2.92 MB, ZH

  • Data sheet GEMÜ 1215

    pdf, 310 KB, EN

  • Operating instructions GEMÜ 1215

    pdf, 2.72 MB, EN

  • 技术单页 GEMÜ 1215

    pdf, 402 KB, ZH

Services adaptés