Indicateur électrique de position avec microcontact

GEMÜ 1230

Indicateur de position avec couvercle transparent, raccordement latéral des câbles et tige d'actionnement pour une surveillance précise des vannes dans les applications industrielles.

Répétiteur de position compact pour les signaux de retour OUVERT/FERMÉ

Informations sur le produit

L'indicateur électrique de position GEMÜ 1230 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. Grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, la position de l'axe de la vanne est détectée et indiquée de manière fiable par voie électronique au moyen de micro-switch. GEMÜ 1230 a été spécialement conçu pour les vannes d'une course comprise entre 2 et 20 mm.

Caractéristiques principales

  • Détection de position via micro-switch
  • Signalisation des fins de course par LED en option
  • Fins de course sélectionnables via l'axe fileté
  • Agrément UL disponible
Indicateur de position avec couvercle transparent, raccordement latéral des câbles et tige d'actionnement pour une surveillance précise des vannes dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température ambiante
-20 jusqu'à 60 °C
Plage de mesure linéaire
2 jusqu'à 20 mm
Tensions d'alimentation
10 - 30 V DC
250 V AC
Indice de protection
IP 65
Connexion électrique
Presse-étoupe M16
Connecteur mâle M12
Types de contact
Micro-switch
Conformités
CSA
EAC
UL Recognized

Téléchargements

17 Résultats
  • Navodila za uporabo GEMÜ 1230

    pdf, 2.60 MB, SL

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ 1230

    pdf, 2.58 MB, PL

  • Betriebsanleitung / Manuale d’uso GEMÜ 1230

    pdf, 2.60 MB, DE/IT

  • Instrukcja obsługi GEMÜ 1230

    pdf, 2.65 MB, PL

  • Användarhandbok GEMÜ 1230

    pdf, 2.60 MB, SV

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 1230 1100

    pdf, 323 KB, DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Scheda dati GEMÜ 1230

    pdf, 2.74 MB, IT

  • Datablad GEMÜ 1230

    pdf, 2.74 MB, SV

  • Datenblatt GEMÜ 1230

    pdf, 2.58 MB, DE

  • Betriebsanleitung / Notice d'utilisation GEMÜ 1230

    pdf, 2.60 MB, DE/FR

Services adaptés