Répétiteur de position électrique commandé par microprocesseur

GEMÜ 1235

Indicateur de position avec couvercle transparent, interface électrique et tige de commande pour la surveillance de la position des vannes dans les applications industrielles.

Répétiteur de position universel avec LED longue portée

Informations sur le produit

L'indicateur électrique de position GEMÜ 1235 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique et, avec des pièces de montage spécifiques, sur des actionneurs quart de tour à commande pneumatique ainsi que d'autres types d'actionneurs sélectionnés. La position de l'axe de la vanne est détectée et analysée de manière fiable par voie électronique grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force. Des fonctions intelligentes contrôlées par microprocesseur facilitent la mise en service et simplifient l'utilisation. La position actuelle de la vanne est indiquée par des LED visibles de loin et transmise au moyen de signaux électriques.

Caractéristiques principales

  • Interface de communication et de programmation IO-Link
  • Fins de course sélectionnables
  • Fonction Speed-AP pour montage et initialisation rapides
  • Indicateur de position visible de loin via LED
  • Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
Indicateur de position avec couvercle transparent, interface électrique et tige de commande pour la surveillance de la position des vannes dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température ambiante
-10 à 70 °C
Plage de mesure linéaire
2,0 jusqu'à 74,4 mm
Tensions d'alimentation
24 V DC
Connexions électriques
Connecteur mâle M12
Modes de communication
IO-Link
sans
Indice de protection
IP 67
Conformités
EAC
FMEDA
UL Listed

Téléchargements

26 Résultats
  • Datablad GEMÜ 1235, 1236

    pdf, 3.38 MB, DA

  • GEMÜ_1235_1236_IO-LINK_IODD_V1_0
    Version: 1.0
    Interface: IO-LINK
    Date: 2023-10-09T22:00:00Z

    zip, 55 KB

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1236, 1235 3S 4S

    pdf, 6.37 MB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1235, 1236 3E 4E

    pdf, 6.47 MB, FR

  • Fiche technique GEMÜ 1236, 1235

    pdf, 3.39 MB, FR

  • Operating instructions GEMÜ 1235, 1236 3E 4E

    pdf, 6.46 MB, EN

  • Operating instructions GEMÜ 1235, 1236 3E 4E

    pdf, 7.36 MB, EN

  • Datablad GEMÜ 1235, 1236

    pdf, 3.38 MB, NN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Scheda dati GEMÜ 1235, 1236

    pdf, 3.38 MB, IT

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 1235, 1236 3S 4S

    pdf, 7.13 MB, DE/EN

Services adaptés