Connexion de la vanne avec un détecteur de proximité inductif

GEMÜ 4241

Commande de vanne compacte avec capot translucide, raccords pneumatiques et tige de commande pour l'automatisation des vannes dans les applications industrielles.

Commande fiable de vannes pour les zones antidéflagrantes

Informations sur le produit

Le boîtier de contrôle et de commande GEMÜ 4241 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force au moyen de détecteurs de proximité à 2 fils (NAMUR) .Des électrovannes pilote intégrées permettent un pilotage direct de la vanne raccordée.

Caractéristiques principales

  • Protection anti-explosion des zones 1 et 21
  • Détection de position au moyen de détecteurs de proximité 2 fils (NAMUR)
  • Fins de course sélectionnables au moyen d'un levier à crans
  • Commande manuelle de secours intégrée
Commande de vanne compacte avec capot translucide, raccords pneumatiques et tige de commande pour l'automatisation des vannes dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Plage de mesure
max. 75 mm, linéaire
max. 90°, radial
Température ambiante
0 à 50 °C
Débit
250 Nl/min
Connexions électriques
Presse-étoupe
Types de contact
Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR)
Tensions d'alimentation
8 V DC
Conformités
ATEX
EAC
IECEx
Plage de mesure linéaire
5 jusqu'à 75 mm
Plage de mesure radiale
0 à 90°
Indice de protection
IP 65, IP 67

Téléchargements

13 Résultats
  • Betriebsanleitung GEMÜ 4241

    pdf, 5.52 MB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 4241

    pdf, 5.53 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 4241

    pdf, 4.77 MB, DE

  • Produktbroschüre Ventilanschaltungen 4240, 4241 und 4242

    pdf, 699 KB, DE

  • Product brochure Combi switchboxes 4240, 4241 and 4242

    pdf, 696 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ 4241

    pdf, 4.77 MB, FR

  • Declaration of Conformity ATEX - GEMÜ 4241

    pdf, 3.32 MB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ 4241

    pdf, 4.77 MB, EN

  • Operating instructions GEMÜ 4241

    pdf, 5.52 MB, EN

  • Declaration-of-Conformity-IECEx-gemue-4241-gb-2025-12-15

    pdf, 200 KB, EN

Services adaptés