Commande des vannes par microprocesseur

GEMÜ 4242

Indicateur de position compact avec capot translucide, tige de commande et raccords latéraux pour une surveillance précise des vannes dans les applications industrielles.

Commande de vanne universelle avec LED longue portée

Informations sur le produit

Le boîtier de contrôle et de commande GEMÜ 4242 convient pour un montage sur des actionneurs à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est détectée et analysée de manière fiable par voie électronique grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force. Des électrovannes pilote intégrées permettent un pilotage direct de la vanne raccordée. Des fonctions intelligentes contrôlées par microprocesseur facilitent la mise en service et simplifient l'utilisation. La position actuelle de la vanne est indiquée par des LED visibles de loin et transmise au moyen de signaux électriques.

Caractéristiques principales

  • Connexion au bus de terrain AS-Interface (3.0), ASi-5 et DeviceNet (en option)
  • Interface de communication et de programmation IO-Link
  • Fins de course sélectionnables
  • Fonction Speed-AP pour montage et initialisation rapides
  • Indicateur de position visible de loin via LED
  • Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
  • Commande manuelle de secours intégrée
Indicateur de position compact avec capot translucide, tige de commande et raccords latéraux pour une surveillance précise des vannes dans les applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température ambiante
0 à 60 °C
Plage de mesure linéaire
2 jusqu'à 75 mm
Débit
14 Nl/min
145 Nl/min
23 Nl/min
250 Nl/min
Tension d'alimentation
24 V DC
ou spécification de bus de terrain correspondante
Mode d'action
Double action
Simple effet
Modes de communication
ASi-5
AS-Interface
DeviceNet
IO-Link
Connexions électriques
Connecteur mâle M12
Indice de protection
IP 65, IP 67
Conformités
ATEX
ETL Listed C US
FCC
FMEDA
IECEx
UL Listed

Téléchargements

13 Résultats
  • Declaration-of-Conformity-IECEx-gemue-4242-gb-2025-11-18

    pdf, 296 KB, EN

  • GEMÜ_4242_IO-LINK_IODD_V1_0_1
    Version: 1.0.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2023-10-09T22:00:00Z

    zip, 51 KB

  • GEMÜ 4242 DeviceNet_EDS_V2_3
    Version: 2.3
    Interface: DeviceNet
    Date: 2016-10-23T22:00:00Z

    zip, 4 KB

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Functional safety FMEDA - GEMÜ 1242, 4242

    pdf, 550 KB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • GEMÜ 4242 DeviceNet_EDS _V2_2
    Version: 2.2
    Interface: DeviceNet
    Date: 2016-10-23T22:00:00Z

    zip, 2 KB

  • Produktbroschüre Ventilanschaltungen 4240, 4241 und 4242

    pdf, 699 KB, DE

  • Product brochure Combi switchboxes 4240, 4241 and 4242

    pdf, 696 KB, EN

  • Product certificate AS-I - GEMÜ 4242

    pdf, 233 KB, DE/EN

  • GEMÜ_4242_IO-LINK_IODD_V1_1
    Version: 1.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2023-10-09T22:00:00Z

    zip, 182 KB

  • Declaration of Conformity ATEX - GEMÜ 4242

    pdf, 864 KB, DE/EN

Services adaptés