Boîtier fins de course pour actionneurs quart de tour

GEMÜ LSC

Vanne à siège à membrane à commande pneumatique en acier inoxydable pour applications hygiéniques dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique.

Indication de position avec un micro-switch ou un détecteur inductif de proximité

Informations sur le produit

Le boîtier fins de course GEMÜ LSC convient pour un montage sur des vannes quart de tour manuelles et à commande pneumatique. L'indication optique saisit la position des vannes de façon fiable, et la signale en conséquence.

Caractéristiques principales

  • Fins de course sélectionnables
  • Simplicité de montage et d’adaptation ultérieure sur des actionneurs quart de tour
  • Montage possible sur toutes les vannes quart de tour selon l'interface standard VDI/VDE 3845
  • Jusqu'à 4 détections de position
  • Boîtier compact et robuste
  • Raccord pour électrovanne (en option)
  • Indicateur optique de position 3D (en option)
  • Indicateur LED d'ouverture/fermeture (en option)
  • Basses températures jusqu'à -40 °C (en option)
Vanne à siège à membrane à commande pneumatique en acier inoxydable pour applications hygiéniques dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température ambiante
-25 à 80 °C
Plage de mesure radiale
0 à 90°
Tensions d'alimentation
5 - 250 V AC/DC
Indice de protection
IP66, IP67
Connexions électriques
Connecteur mâle, Sté Harting
Connecteur mâle, Sté Hirschmann
Presse-étoupe M20
Connecteur mâle M12
Raccord fileté NPT
Types de contact
Contact Reed
Micro-switch
Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR)
Détecteur de proximité 3 fils
Conformités
ATEX
EAC
FMEDA
IECEx

Téléchargements

28 Résultats
  • Användarhandbok GEMÜ LSC

    pdf, 5.98 MB, SV

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ LSC

    pdf, 5.04 MB, DE

  • Scheda dati GEMÜ LSC

    pdf, 4.05 MB, IT

  • Технические характеристики GEMÜ LSC

    pdf, 4.05 MB, RU

  • Instrukcja obsługi GEMÜ LSC

    pdf, 4.87 MB, PL

  • Datenblatt GEMÜ LSC

    pdf, 4.04 MB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ LSC

    pdf, 5.41 MB, FR

  • 取扱説明書 GEMÜ LSC

    pdf, 6.12 MB, JA

  • Datasheet GEMÜ LSC (BG)

    pdf, 4.05 MB, BG

  • Instruções de operação GEMÜ LSC

    pdf, 5.41 MB, PT

  • Datasheet GEMÜ LSC (US)

    pdf, 4.04 MB, EN

Services adaptés