Électrovanne pilote en plastique à commande électrique

GEMÜ 0324

Soupape pilote avec actionneur noir, corps de soupape blanc et plusieurs raccords filetés pour la commande précise de systèmes pneumatiques dans des applications industrielles.

Vanne pilote 3/2 pour montage direct

Informations sur le produit

L'électrovanne pilote 3/2 voies à commande directe GEMÜ 0324 a été conçue pour le montage direct sur des vannes pneumatiques. Le carter de l'actionneur est en plastique. L'électroaimant est moulé dans un corps plastique.

Caractéristiques principales

  • Avec vis creuse pour fixation directe sur l'actionneur pneumatique
  • Conception robuste
  • Électroaimant facile à échanger
  • LED intégré en option (version M12)
  • Grand nombre de versions autorisant un champ d'application accru
Soupape pilote avec actionneur noir, corps de soupape blanc et plusieurs raccords filetés pour la commande précise de systèmes pneumatiques dans des applications industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 50 °C
Température ambiante
-10 à 50 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètre nominal
DN 2
Connexions électriques
Connecteur mâle, forme A
Connecteur mâle M12
Tensions d'alimentation
120 V AC, 50/60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Types de raccordement
Filetage
Matériaux du corps
PA
Conformités
ATEX
EAC
FMEDA

Téléchargements

21 Résultats
  • Datablad GEMÜ 0324

    pdf, 2.50 MB, DA

  • Datenblatt GEMÜ 0324

    pdf, 2.50 MB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Instrukcja obsługi GEMÜ 0324

    pdf, 2.81 MB, PL

  • Driftsvejledning GEMÜ 0324

    pdf, 2.80 MB, DA

  • Betriebsanleitung GEMÜ 0324

    pdf, 2.80 MB, DE

  • Scheda dati GEMÜ 0324

    pdf, 2.77 MB, IT

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 0324

    pdf, 2.80 MB, FR

  • Fișa cu date GEMÜ 0324

    pdf, 2.50 MB, RO

  • Datasheet GEMÜ 0324 (TR)

    pdf, 2.50 MB, TR

  • Katalogový list GEMÜ 0324

    pdf, 2.50 MB, CS

Services adaptés