Électrovanne pilote en plastique à commande électrique

GEMÜ 0326

Électrovanne pilote compacte avec raccordement électrique et boîtier robuste pour la commande d'entraînements industriels.

Electrovanne pilote 3/2 pour montage en armoire électrique ou en îlot de distribution

Informations sur le produit

L'électrovanne pilote 3/2 voies à commande directe GEMÜ 0326 est conçue pour son montage sur un manifold distributeur en aluminium en tant que batterie de vannes pour le montage en armoire de commande ou pour le montage en îlot de vannes à proximité des vannes pneumatiques à contrôler. Le carter de l'actionneur est en plastique. L'électro-aimant est moulé dans une pièce plastique.

Caractéristiques principales

  • Montage en batterie modulaire
  • Conception robuste
  • Électroaimant facile à échanger
  • LED intégré en option (version M12)
  • Grand nombre de versions autorisant un champ d'application accru
Électrovanne pilote compacte avec raccordement électrique et boîtier robuste pour la commande d'entraînements industriels.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 50 °C
Température ambiante
-10 à 50 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètre nominal
DN 2
Connexions électriques
Connecteur mâle, forme A
Connecteur mâle M12
Tensions d'alimentation
120 V AC, 50/60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Types de raccordement
Raccord à visser
Matériaux du corps
PA
Conformités
ATEX
EAC
FMEDA

Téléchargements

14 Résultats
  • Instrukcja obsługi GEMÜ 0326

    pdf, 5.10 MB, PL

  • Datasheet GEMÜ 0326

    pdf, 4.84 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Karta katalogowa GEMÜ 0326

    pdf, 4.85 MB, PL

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 0326

    pdf, 5.57 MB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 0326

    pdf, 5.10 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ 0326

    pdf, 4.84 MB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 0326

    pdf, 5.10 MB, DE

  • Functional safety FMEDA - GEMÜ 032X

    pdf, 259 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ 0326

    pdf, 4.84 MB, FR

  • Product catalogue Valves, measurement and control systems for industrial applications

    pdf, 21.19 MB, EN

Services adaptés