Amortisseurs de pulsations

Les amortisseurs de pulsations sont adaptés à une utilisation avec des fluides liquides et gazeux dans des domaines d'application stériles. Ils compensent les coups de bélier intempestifs afin d'éviter d'endommager les composants de l'installation, tels que les filtres, les capteurs ou les canalisations, ou de contaminer les fluides, en soulevant brièvement la membrane.
Amortisseurs de pulsations en acier inoxydable de GEMÜ pour la stabilisation de la pression.

Caractéristiques principales

  • Conçu pour les applications stériles : idéal pour les milieux liquides et gazeux dans les environnements exigeants.
  • Volume de compensation prédéfini : garantit une performance stable et un contrôle optimisé du processus.
  • Corps de vanne ouvert dans le sens de l'écoulement : réduit les pertes de flux et garantit un écoulement régulier.
  • Fluides de service typiques: Fluides neutres et agressifs, Liquides et gaz
  • Amortisseur de pulsations en acier inoxydable avec boîtier poli pour réduire les fluctuations de pression dans les systèmes de tuyauterie industriels.