Sélectionner le pays et la langue

Sélectionner la langue

Service commercial interne

Pour toutes les questions commerciales:

Tél.: +32 (0) 2 702 09 00

Prendre contact

Service d'assistance

Pour toutes les questions après-vente:

Tél: +49 7940 123 450

Contacter l'assistance téléphonique

Clapets anti-retour

Pour les grandes dimensions de canalisations, nos vannes papillon vous offrent une solution fiable pour contrôler en toute sécurité les liquides et les gaz. Avec la bonne combinaison de matériaux, ils garantissent une manipulation efficace non seulement des liquides mécaniquement purs, mais aussi des fluides légèrement abrasifs - pour une sécurité maximale des processus et une longue durée de vie.
Différents clapets d'arrêt GEMÜ, manuels et automatisés.

Caractéristiques principales

  • Large gamme de diamètres nominaux : offre une flexibilité maximale pour les tailles de tuyaux les plus diverses.
  • Longueur très courte : permet de gagner de la place et facilite l'intégration dans des installations compactes.
  • Temps de réglage rapides : permettent des temps de réaction rapides et augmentent la dynamique du processus.
  • Montage simple et entretien réduit : réduisent les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation.
  • Fluides de service typiques: Liquides tels que l'eau, les huiles, les acides, les bases, les tensioactifs, les agents de chauffage et de refroidissement, Gaz comme la vapeur, l'air, l'azote, le gaz naturel, les gaz rares, les vapeurs, solides comme les matières en vrac
  • Clapet d'arrêt manuel en plastique avec levier ergonomique et raccord à bride – idéal pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.

    Mauelle vanne papillon en plastique

    GEMÜ D457

    Vanne papillon à étanchéité souple et à palier central

    • Excellente protection anticorrosion
    • Résistance aux UV
    • Cote de débattement du papillon conçue pour tuyauterie en matière plastique
    • poignée plastique verrouillable avec position de blocage
    • Poids réduit
    • Faible couple
  • Vanne papillon centrée avec disque en acier inoxydable, joint élastique et raccord à bride – idéale pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.

    Vanne papillon avec bout d'arbre libre en métal

    GEMÜ R480

    Vanne papillon à étanchéité souple et à palier central

    • Couples faibles grâce aux douilles revêtues de PTFE
    • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
    • Matériau de la manchette peut être lu en état installé
    • Papillon mince pour de meilleures valeurs Kv
    • Revêtement de corps robuste comparable à ISO 12944-6 C5
  • Vanne papillon centrée avec disque en acier inoxydable, joint élastique et raccord à bride – idéale pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.

    Vanne papillon avec bout d'arbre libre en métal

    GEMÜ D480

    Vanne papillon à étanchéité souple, à palier central, avec matériaux spéciaux

    • Disponible en gros diamètres
    • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
    • Matériaux spéciaux pour papillon, joint et corps de vanne papillon
    • Manchette vulcanisable
    • Version résistante à l'abrasion possible
  • Clapet d'arrêt en acier inoxydable avec raccord fileté et support d'arbre normalisé – idéal pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.

    Vanne papillon avec bout d'arbre libre en métal

    GEMÜ K415

    Clapet en acier inoxydable à étanchéité souple, monté de manière centrée, dans les petits diamètres nominaux

    • Disponible en petits diamètres
    • Convient aux applications sous vide et aux températures basses
    • Vanne papillon de très haute qualité en inox ou en laiton
    • Corps compact et stable
  • Vanne papillon haute performance en acier inoxydable avec revêtement PTFE et raccord à bride – idéale pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

    Vanne papillon avec bout d'arbre libre en métal

    GEMÜ R470

    Vanne papillon haute performance à double excentration et à joint PTFE

    • Vanne papillon haute performance dotée d'une structure à double excentrique pour séparer directement le papillon du siège (joint), ce qui réduit le frottement et augmente la durée de vie
    • Axe traversant avec palier en graphite résistant à la température et garniture PTFE permettant une correction du réglage en service pour réduire les fuites, également dans la plage de basse pression
    • Dispositif anti-statique pour secteur ATEX
    • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Vanne papillon avec revêtement PTFE et raccord à bride – idéale pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire avec des exigences élevées en matière de résistance à la corrosion.,Vanne papillon avec revêtement PTFE et raccord à bride –

    Vanne papillon avec bout d'arbre libre en métal

    GEMÜ 490

    Vanne papillon centrée, étanche au PTFE

    • Convient aux fluides chimiques agressifs
    • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
    • Choix de matériaux de très haute qualité permettant différentes combinaisons
    • Sécurité système élevée grâce à l'axe en une pièce et au système d'étanchéité soutenu par un ressort à disque
    • Longue durée de vie assurée par le palier-support et la géométrie sphérique du papillon et de la manchette
  • Vanne papillon en plastique avec support d'arbre et raccord à bride normalisés – idéale pour le traitement de l'eau, les applications chimiques et industrielles.

    Vanne papillon avec bout d'arbre libre en plastique

    GEMÜ D450

    Vanne papillon à étanchéité souple et à palier central

    • Excellente protection anticorrosion
    • Résistance aux UV
    • Cote de débattement du papillon conçue pour tuyauterie en matière plastique
    • Montage simple
    • Faible perte de charge
    • Poids réduit
    • Faible couple
  • Vanne papillon en plastique avec écrous-raccords et support d'arbre – idéale pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.

    Vanne papillon avec bout d'arbre libre en plastique

    GEMÜ K410

    Vanne papillon à étanchéité souple, montée centrée, en serie, dans les petits diamètres nominaux

    • Poids réduit
    • Corps plastique résistant à la corrosion
    • Montage simple grâce à l'écrou d'accouplement
    • Armature universelle