Électrovanne de process à commande directe en plastique

GEMÜ 102

Électrovanne en plastique avec connecteur rectangulaire et raccord fileté latéral – adaptée aux régulations automatiques de fluides.

Electrovanne en DN 6 à DN 10 pour fluides neutres ou agressifs

Informations sur le produit

L'électrovanne 2/2 voies à commande directe GEMÜ 102 dispose d'un électro-aimant entièrement moulé dans un corps plastique. L'étanchéité autour de la tige induite est assurée par un soufflet en PTFE surmonté d'une membrane de sécurité supplémentaire. Le corps de vanne est disponible dans divers matériaux avec un passage en ligne ou en équerre.

Caractéristiques principales

  • Nettoyage facile
  • Utilisable avec des fluides propres et légèrement encrassés
  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • Échange du système magnétique sans avoir à retirer la vanne de la tuyauterie
Électrovanne en plastique avec connecteur rectangulaire et raccord fileté latéral – adaptée aux régulations automatiques de fluides.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-20 à 100 °C
Température ambiante
10 à 40 °C
Pression de service
0 à 4 bars
Diamètres nominaux
DN 6 à 10
Types de raccordement
Filetage
Orifice lisse à coller
Normes de raccordement
DIN
ISO
Matériaux du corps
PVC-U, gris
PVDF
Tensions d'alimentation
120 V AC, 50/60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Indice de protection
IP 65
Conformités
Agrément UL US

Téléchargements

13 Résultats
  • Fiche technique GEMÜ 102

    pdf, 477 KB, FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ 102

    pdf, 1.11 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Product certificate FDA - GEMÜ solenoid valve collection PVDF, PTFE

    pdf, 53 KB, DE/EN

  • データシート GEMÜ 102

    pdf, 588 KB, JA

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 341 KB, FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 315 KB, DE

  • Datenblatt GEMÜ 102

    pdf, 476 KB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 102

    pdf, 1.11 MB, EN

  • Datasheet GEMÜ 102

    pdf, 475 KB, EN

  • Product certificate UL - GEMÜ 52, 102, 105, 105A, 202

    pdf, 66 KB, EN

Services adaptés