Électrovanne de process à commande directe en plastique

GEMÜ 225

Électrovanne à commande électrique avec raccords horizontaux, levier manuel rouge et fenêtre de visualisation – idéale pour les installations automatisées et la commande précise des fluides.

Electrovanne pour fluides neutres ou agressifs

Informations sur le produit

L‘électrovanne 2/2 voies à commande assistée en plastique GEMÜ 225 dispose d‘un électro-aimant puissant. L'étanchéité autour de la tige induite est assurée par un soufflet en PTFE surmonté d'une membrane de sécurité supplémentaire. Le connecteur comprend un redresseur pour l'alimentation en courant alternatif. La vanne est équipée en standard d'une commande manuelle de secours et d‘un indicateur optique de position.

Caractéristiques principales

  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
  • La commande manuelle de secours permet de manoeuvrer la vanne en cas de coupure de courant
  • Indicateur optique de position intégrée de série
Électrovanne à commande électrique avec raccords horizontaux, levier manuel rouge et fenêtre de visualisation – idéale pour les installations automatisées et la commande précise des fluides.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-20 à 60 °C
Température ambiante
10 à 40 °C
Pression de service
0 à 6 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 50
Types de raccordement
Embout
Raccord union
Normes de raccordement
DIN
Matériaux du corps
PVC-U
Tensions d'alimentation
120 V AC, 50/60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC

Téléchargements

13 Résultats
  • Data sheet GEMÜ 225

    pdf, 2.99 MB, EN

  • Fiche technique GEMÜ 225

    pdf, 2.99 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 225

    pdf, 4.31 MB, DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 341 KB, FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 315 KB, DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 225

    pdf, 3.87 MB, DE

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 225

    pdf, 3.89 MB, RU

  • техпа́спорт GEMÜ 225

    pdf, 2.99 MB, RU

  • Datenblatt GEMÜ 225

    pdf, 2.99 MB, DE

  • Operating instructions GEMÜ 225

    pdf, 3.87 MB, EN

Services adaptés