Électrovanne de process à commande forcée en métal

GEMÜ 8253

Électrovanne en laiton à commande électromagnétique avec raccords filetés pour une commande fiable dans les systèmes de tuyauterie industriels.

Electrovanne pour hautes températures et hautes pressions

Informations sur le produit

L'électrovanne 2/2 voies à commande électromagnétique GEMÜ 8253 avec commande de forçage dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en NBR, FPM, EPDM, laiton, PVDF ou acier inoxydable. La vanne convient pour les fluides neutres, comme l'air, l'eau et les huiles.

Caractéristiques principales

  • La vanne fonctionne sans pression différentielle minimale
  • Coefficient de débit élevé
  • Fermeture contrôlée
  • Convient pour les applications avec du vide
  • Remplacement simple de l'électro-aimant sans outils (Click-on®)
  • Filetage NPT disponible
  • Électroaimants protégés contre les explosions selon ATEX disponibles (en option)
  • Agréments CSA disponibles
Électrovanne en laiton à commande électromagnétique avec raccords filetés pour une commande fiable dans les systèmes de tuyauterie industriels.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 110 °C
Température ambiante
-10 à 50 °C
Pression de service
0 à 16 bars
Diamètres nominaux
DN 8 à 50
Type de raccordement
Filetage
Normes de raccordement
DIN
ISO
NPT
Matériaux du corps
, matériau de moulage de précision
CW617N, laiton
Tensions d'alimentation
110 V AC, 50/60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Conformités
CSA
EAC

Téléchargements

16 Résultats
  • Betriebsanleitung GEMÜ 8253

    pdf, 3.55 MB, DE

  • Katalógový list GEMÜ 8253

    pdf, 926 KB, SK

  • Notice d'utilisation GEMÜ 8253

    pdf, 916 KB, FR

  • Data sheet GEMÜ 8253

    pdf, 923 KB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 8253

    pdf, 936 KB, RU

  • Datenblatt GEMÜ 8253

    pdf, 922 KB, DE

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 8253

    pdf, 879 KB, DE/EN

  • Manuale d’uso GEMÜ 8253

    pdf, 1.65 MB, IT

  • Karta informacyjna produktu GEMÜ 8253

    pdf, 925 KB, PL

  • 技术单页 GEMÜ 8253

    pdf, 1.02 MB, ZH

  • Scheda dati GEMÜ 8253

    pdf, 1.16 MB, IT

Services adaptés