Électrovanne de process à commande forcée en métal

GEMÜ 8257

Électrovanne compacte à commande électromagnétique avec boîtier en laiton et plusieurs raccords filetés pour applications de commande industrielles.

Electrovanne pour hautes températures et hautes pressions

Informations sur le produit

L'électrovanne 2/2 voies à commande électromagnétique GEMÜ 8257 avec commande de forçage dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en NBR, HNBR, FKM, EPDM, laiton ou acier inoxydable. La vanne convient pour les fluides neutres, comme l'air, l'eau et les huiles.

Caractéristiques principales

  • La vanne fonctionne sans pression différentielle minimale
  • Fermeture contrôlée
  • Compacité
  • Convient pour les applications avec du vide
  • Électroaimants protégés contre les explosions selon ATEX disponibles (en option)
  • Compatibilité optimale avec le fluide grâce au choix de matériaux de très haute qualité
  • Filetage NPT disponible
  • En option pour liquides et vapeur jusqu'à 150 °C
Électrovanne compacte à commande électromagnétique avec boîtier en laiton et plusieurs raccords filetés pour applications de commande industrielles.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 150 °C
Température ambiante
-10 à 50 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètre nominal
DN 10
Type de raccordement
Filetage
Normes de raccordement
DIN
ISO
NPT
Matériaux du corps
, matériau de moulage de précision
CW617N, laiton
Tensions d'alimentation
230 V AC, 50 Hz
230 V AC, 60 Hz
24 V AC, 50 Hz
24 V AC, 60 Hz
24 V DC
Conformités
EAC

Téléchargements

8 Résultats
  • Operating instructions GEMÜ 8257

    pdf, 1.09 MB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 8257

    pdf, 1.09 MB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ 8257

    pdf, 761 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ 8257

    pdf, 763 KB, FR

  • Användarhandbok GEMÜ 8257

    pdf, 1.49 MB, SV

  • Notice d'utilisation GEMÜ 8257

    pdf, 1.09 MB, FR

  • Datenblatt GEMÜ 8257

    pdf, 762 KB, DE

Services adaptés