Électrovanne de process à commande auxiliaire en métal

GEMÜ 8258

Électrovanne en laiton à commande électromagnétique avec bobine noire et raccords filetés pour la technique industrielle des fluides.

Electrovanne pour hautes températures, pressions et fluides purs

Informations sur le produit

L'électrovanne 2/2 voies à commande assistée GEMÜ 8258 dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable, NBR, EPDM ou FKM. La vanne convient pour les fluides neutres, comme l'air, l'eau et les huiles.

Caractéristiques principales

  • Faible puissance consommée
  • Coefficient de débit élevé
  • Fermeture contrôlée
  • Faible pression différentielle minimale
  • Construction simple et compacte
  • Remplacement simple de l'électro-aimant sans outils (Click-on®)
  • Commande manuelle de secours en option
  • Électroaimants protégés contre les explosions selon ATEX disponibles (en option)
  • Construction homologée jusquu2018au DN 25 selon DIN EN 60730-2-8
  • Équerre de montage disponible en option (non montée)
  • Filetage NPT disponible
Électrovanne en laiton à commande électromagnétique avec bobine noire et raccords filetés pour la technique industrielle des fluides.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 110 °C
Température ambiante
-10 à 50 °C
Pression de service
0,1 à 16 bars
Diamètres nominaux
DN 8 à 50
Type de raccordement
Filetage
Normes de raccordement
DIN
ISO
NPT
Matériaux du corps
, matériau de moulage de précision
CW617N, laiton
Tensions d'alimentation
110 V AC, 50/60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Conformités
EAC

Téléchargements

12 Résultats
  • Katalógový list GEMÜ 8258

    pdf, 402 KB, SK

  • 技术单页 GEMÜ 8258

    pdf, 481 KB, ZH

  • Fiche technique GEMÜ 8258

    pdf, 793 KB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 8258

    pdf, 793 KB, DE

  • Especificações GEMÜ 8258

    pdf, 494 KB, PT

  • Scheda dati GEMÜ 8258

    pdf, 473 KB, IT

  • Datasheet GEMÜ 8258

    pdf, 251 KB, HR

  • Datasheet GEMÜ 8258

    pdf, 792 KB, EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 8258

    pdf, 568 KB, DE/EN

  • Tехнички лист GEMÜ 8258 srl

    pdf, 342 KB, SR

  • Betriebsanleitung / Användarhandbok GEMÜ 8258

    pdf, 563 KB, DE/SV

Services adaptés